Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exxact
Bild av WDE003311 Schneider Electric

WDE003311

E-nummer: 1370618

Green premium brand logo
Bild av WDE003311 Schneider Electric
WDE003311
E-nummer: 1370618
Green premium brand logo

Exxact Transistordimmer 315W för resistiv last och elektronisk trafo. Antracit

Visa fler egenskaper
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    EXXACT
    produktområde
    Exxact
    typ av produkt eller komponent
    Dimmer
    Teknisk data
    typ av dimmer
    Transistor
    dimmerkontroll
    Vrid
    manövertyp
    Vrid tryck
    funktion
    Trapp 1-pol
    last
    Glödlampa
    Halogenlampa230 V
    Elektronisk transformator
    effektområde
    40...315 W glödlampa:
    40...300 W halogenlampa:
    40...315 W elektronisk transformator:
    rated current/voltage
    10 A vid 230 V AC
    skyddstyp
    Kortslutnings- och överlastskydd med automatisk återställning
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar
    antalet överkopplingsklämmor
    1
    typ av skruvhuvud
    Pozidrive 1 / kombi (+/-)
    anslutningskapacitet
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
    colour
    Antracit
    material
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
    apparatmontering
    Infälld
    inbyggnadsdjup
    29 mm
    Höjd
    71 mm
    bredd
    71 mm
    utskjutande mått
    22 mm
    produktkompatibilitet
    Kompletteras med valfri Exxact ram
    LED-ljuskit
    Miljö
    standarder
    EN 60 669-2-1
    EN 60669-1
    produktcertifieringar
    NEMKO
    CE
    FIMKO
    IP-kapslingsklass
    IP20 även med borttagen kåpa/ram
    IP44 med tätningssats
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,000 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk15
    • svenska10
    • engelska7
    • finska2
    • norska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Exxact produktkatalog (Version 4.1)
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18.6 MB
    Datum 2018-08-20
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1,022.8 KB
    Datum 2010-08-31
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2016-02-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 211.7 KB
    Datum 2016-02-25
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 216.9 KB
    Datum 2016-02-24
    Applikationslösningar
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 908.8 KB
    Datum 2011-05-26
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE003311 : Exxact Transistordimmer 315W för resistiv last och elektronisk trafo. Antracit
    Beskrivning
    Exxact Transistordimmer 315W för resistiv last och elektronisk trafo. Antracit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Exxact Transistordimmer 315W för resistiv last och elektronisk trafo. Antracit
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 293.4 KB
    Datum 2019-09-10
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 295.8 KB
    Datum 2019-09-09
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 173.7 KB
    Datum 2011-10-11
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE003311 : Exxact Transistordimmer 315W för resistiv last och elektronisk trafo. Antracit
    Beskrivning
    Exxact Transistordimmer 315W för resistiv last och elektronisk trafo. Antracit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Exxact Transistordimmer 315W för resistiv last och elektronisk trafo. Antracit
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE003311 : Exxact Transistordimmer 315W för resistiv last och elektronisk trafo. Antracit
    Beskrivning
    Exxact Transistordimmer 315W för resistiv last och elektronisk trafo. Antracit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Exxact Transistordimmer 315W för resistiv last och elektronisk trafo. Antracit
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    Valguide
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 692.4 KB
    Datum 2013-01-16
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.