Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exxact
Bild av WDE003445 Schneider Electric

WDE003445

E-nummer: 6070106

Green premium brand logo
Bild av WDE003445 Schneider Electric
WDE003445
E-nummer: 6070106
Green premium brand logo

Exxact Centrumplatta antennuttag 2+1 Antracit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480206894
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    EXXACT
    typ av produkt eller komponent
    Centrumplatta
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    produktdestination
    TV/R/SAT uttag
    apparatmontering
    Infälld
    Utanpåliggande
    montering
    Skruv
    material
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
    colour
    Antracit
    ytbehandling
    Matt
    ytbehandling
    Lackad
    Höjd
    55 mm
    Bredd
    55 mm
    Djup
    6 mm
    produktkompatibilitet
    För de vanligast förekommande varianterna
    Kompletteras med valfri Exxact ram
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20
    miljöegenskaper
    Halogenfri
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    22,000 g
    Förpackning 1 höjd
    74,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    42,000 mm
    Förpackning 1 längd
    74,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Exxact produktkatalog (Version 4.1)
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18.6 MB
    Datum 2018-08-20
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Exxact - Sveriges bredaste apparatserie (Version 2.0)
    Beskrivning
    Exxact är en apparatserie som kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.2 MB
    Datum 2017-02-15
    Beskrivning
    Exxact är en apparatserie som kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE003445 : Exxact Centrumplatta antennuttag 2+1 Antracit
    Beskrivning
    Exxact Centrumplatta antennuttag 2+1 Antracit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    Exxact Centrumplatta antennuttag 2+1 Antracit
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE003445 : Exxact Centrumplatta antennuttag 2+1 Antracit
    Beskrivning
    Exxact Centrumplatta antennuttag 2+1 Antracit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    Exxact Centrumplatta antennuttag 2+1 Antracit
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE003445 : Exxact Centrumplatta antennuttag 2+1 Antracit
    Beskrivning
    Exxact Centrumplatta antennuttag 2+1 Antracit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    Exxact Centrumplatta antennuttag 2+1 Antracit
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.