Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exxact
Bild av WDE004136 Schneider Electric

WDE004136

E-nummer: 1820536

Green premium brand logo
Bild av WDE004136 Schneider Electric
WDE004136
E-nummer: 1820536
Green premium brand logo

Strömställare 3x1-polig snabbanslutning Metallic

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480201417
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    EXXACT
    typ av produkt eller komponent
    Strömställare
    enhetsapplikation
    Manövrering
    kvantitet per set
    Sats med 5
    Teknisk data
    apparatmontering
    Infälld
    produktbeskrivning
    Mekanism
    funktion
    Trapp 1-pol
    koppling
    [1+1+1]
    rated current/voltage
    16 A vid 250 V AC
    colour
    Metallic
    anslutningar - plintar
    Snabbanslutning
    loop terminals
    2
    anslutningskapacitet
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
    material
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
    optional fixing mode
    Med klokit: insats
    Med skruv: vippa
    inbyggnadsdjup
    15 mm
    höjd
    71 mm
    bredd
    71 mm
    utskjutande mått
    18 mm
    Miljö
    standarder
    EN 60669-1
    produktcertifieringar
    FIMKO
    CE
    NEMKO
    SEMKO
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    68 g
    Förpackning 1 höjd
    7 cm
    Förpackning 1 bredd
    7 cm
    Förpackning 1 längd
    4 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska7
    • engelska7
    • finska2
    • franska1
    • norska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Exxact produktkatalog (Version 4.1)
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18.6 MB
    Datum 2018-08-20
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Exxact - Sveriges bredaste apparatserie (Version 2.0)
    Beskrivning
    Exxact är en apparatserie som kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.2 MB
    Datum 2017-02-15
    Beskrivning
    Exxact är en apparatserie som kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 455.3 KB
    Datum 2019-07-02
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 558.4 KB
    Datum 2019-09-27
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 302.9 KB
    Datum 2019-07-11
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 451.3 KB
    Datum 2010-09-24
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 32.2 KB
    Datum 2010-08-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 451.9 KB
    Datum 2010-07-26
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 220.1 KB
    Datum 2020-05-06
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE004136 : Strömställare 3x1-polig snabbanslutning Metallic
    Beskrivning
    Strömställare 3x1-polig snabbanslutning Metallic
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-14
    Beskrivning
    Strömställare 3x1-polig snabbanslutning Metallic
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE004136 : Strömställare 3x1-polig snabbanslutning Metallic
    Beskrivning
    Strömställare 3x1-polig snabbanslutning Metallic
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-14
    Beskrivning
    Strömställare 3x1-polig snabbanslutning Metallic
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.