Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exxact
Bild av WDE004340 Schneider Electric

WDE004340

E-nummer: 1822177

Green premium brand logo
Bild av WDE004340 Schneider Electric
WDE004340
E-nummer: 1822177
Green premium brand logo

Exxact Ram 2-vägsuttag Design med färginlägg. Transparent

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480208218
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    apparatserie
    Design
    typ av produkt eller komponent
    Ram
    kvantitet per set
    5 st
    tillgänglig utrustning
    Inklusive fyra inläggsark (sex färger + ett mönster) som enkelt kan bytas
    Teknisk data
    apparatmontering
    Infälld
    Utanpåliggande
    antal produktfack
    1 fack för dubbelt vägguttag
    colour
    Vit
    material
    ABS + PC
    Höjd
    119 mm
    bredd
    87 mm
    djup
    11,6 mm
    tillgänglig funktion
    Möjlighet att placera tapet, bilder med mera istället för inläggsarken
    Miljö
    standarder
    IEC 60884-1
    produktcertifieringar
    SEMKO
    FIMKO
    NEMKO
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    46,730 g
    Förpackning 1 höjd
    12,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    85,000 mm
    Förpackning 1 längd
    85,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk31
    • svenska9
    • engelska25
    • finska4
    • franska4
    • nederländska3
    • norska2
    • tyska10
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Exxact produktkatalog (Version 4.1)
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18.6 MB
    Datum 2018-08-20
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Exxact - Sveriges bredaste apparatserie (Version 2.0)
    Beskrivning
    Exxact är en apparatserie som kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.2 MB
    Datum 2017-02-15
    Beskrivning
    Exxact är en apparatserie som kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2017-06-22
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2017-06-22
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2016-02-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.8 MB
    Datum 2019-12-04
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2019-05-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2019-05-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 396.5 KB
    Datum 2019-02-16
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 464.1 KB
    Datum 2018-12-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 466.3 KB
    Datum 2018-12-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.1 MB
    Datum 2017-12-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.4 MB
    Datum 2017-12-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 290.7 KB
    Datum 2017-07-06
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 289.2 KB
    Datum 2017-07-06
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2016-08-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.4 MB
    Datum 2016-08-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.6 MB
    Datum 2016-08-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2016-08-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2 MB
    Datum 2016-08-24
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 211.7 KB
    Datum 2016-02-25
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2015-10-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 169.1 KB
    Datum 2010-06-22
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 484.4 KB
    Datum 2010-04-30
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 484.4 KB
    Datum 2010-04-30
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE004340 : Exxact Ram 2-vägsuttag Design med färginlägg. Transparent
    Beskrivning
    Exxact Ram 2-vägsuttag Design med färginlägg. Transparent
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-06
    Beskrivning
    Exxact Ram 2-vägsuttag Design med färginlägg. Transparent
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 489.8 KB
    Datum 2018-06-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 973.3 KB
    Datum 2010-10-18
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE004340 : Exxact Ram 2-vägsuttag Design med färginlägg. Transparent
    Beskrivning
    Exxact Ram 2-vägsuttag Design med färginlägg. Transparent
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-06
    Beskrivning
    Exxact Ram 2-vägsuttag Design med färginlägg. Transparent
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE004340 : Exxact Ram 2-vägsuttag Design med färginlägg. Transparent
    Beskrivning
    Exxact Ram 2-vägsuttag Design med färginlägg. Transparent
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-06
    Beskrivning
    Exxact Ram 2-vägsuttag Design med färginlägg. Transparent
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.