Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exxact
Bild av WDE004350 Schneider Electric

WDE004350

E-nummer: 1822187

Green premium brand logo
Bild av WDE004350 Schneider Electric
WDE004350
E-nummer: 1822187
Green premium brand logo

Exxact Ram 2-vägsuttag. För lodrät eller vågrät montering. borstad stål Solid

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480208270
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    apparatserie
    Solid
    typ av produkt eller komponent
    Ram
    kvantitet per set
    1 st
    tillgänglig utrustning
    Utbytbar front som kan uppgraderas till Design eller Solid front
    Teknisk data
    apparatmontering
    Utanpåliggande
    Infälld
    antal produktfack
    1 fack för dubbelt vägguttag
    colour
    Antracit
    material
    ABS + metall
    Höjd
    119 mm
    bredd
    87 mm
    djup
    11,6 mm
    Miljö
    standarder
    IEC 60884-1
    produktcertifieringar
    NEMKO
    FIMKO
    SEMKO
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    46,730 g
    Förpackning 1 höjd
    12,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    85,000 mm
    Förpackning 1 längd
    85,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk30
    • svenska8
    • engelska25
    • finska4
    • franska4
    • nederländska3
    • norska2
    • tyska10
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Exxact produktkatalog (Version 4.1)
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18.6 MB
    Datum 2018-08-20
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Exxact - Sveriges bredaste apparatserie (Version 2.0)
    Beskrivning
    Exxact är en apparatserie som kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.2 MB
    Datum 2017-02-15
    Beskrivning
    Exxact är en apparatserie som kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2017-06-22
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2017-06-22
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2016-02-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.8 MB
    Datum 2019-12-04
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2019-05-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2019-05-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 396.5 KB
    Datum 2019-02-16
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 464.1 KB
    Datum 2018-12-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 466.3 KB
    Datum 2018-12-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.4 MB
    Datum 2017-12-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.1 MB
    Datum 2017-12-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 290.7 KB
    Datum 2017-07-06
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 289.2 KB
    Datum 2017-07-06
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2016-08-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.4 MB
    Datum 2016-08-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2016-08-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.6 MB
    Datum 2016-08-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2 MB
    Datum 2016-08-24
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 211.7 KB
    Datum 2016-02-25
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2015-10-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 169.1 KB
    Datum 2010-06-22
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 484.4 KB
    Datum 2010-04-30
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 484.4 KB
    Datum 2010-04-30
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE004350 : Exxact Ram 2-vägsuttag. För lodrät eller vågrät montering. borstad stål Solid
    Beskrivning
    Exxact Ram 2-vägsuttag. För lodrät eller vågrät montering. borstad stål Solid
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    Exxact Ram 2-vägsuttag. För lodrät eller vågrät montering. borstad stål Solid
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 494.4 KB
    Datum 2018-06-29
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 973.3 KB
    Datum 2010-10-18
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE004350 : Exxact Ram 2-vägsuttag. För lodrät eller vågrät montering. borstad stål Solid
    Beskrivning
    Exxact Ram 2-vägsuttag. För lodrät eller vågrät montering. borstad stål Solid
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    Exxact Ram 2-vägsuttag. För lodrät eller vågrät montering. borstad stål Solid
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE004350 : Exxact Ram 2-vägsuttag. För lodrät eller vågrät montering. borstad stål Solid
    Beskrivning
    Exxact Ram 2-vägsuttag. För lodrät eller vågrät montering. borstad stål Solid
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    Exxact Ram 2-vägsuttag. För lodrät eller vågrät montering. borstad stål Solid
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.