Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exxact
Bild av WDE004395 Schneider Electric

WDE004395

E-nummer: 1820388

Bild av WDE004395 Schneider Electric
WDE004395
E-nummer: 1820388

Vägguttag, Exxact, 2-vägs, jordat, med USB laddning, 3A, Typ A + C, Metallic

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606489860059
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    EXXACT
    typ av produkt eller komponent
    1-vägsuttag med 2 x USB typ A
    integrerad anslutningstyp
    2 socket-outlet 250 V AC 16 A 50/60 Hz
    1 USB type A 5 V DC 2.4 A
    1 USB type C 5 V DC 3 A
    anslutning kraft
    17 W
    Teknisk data
    apparatmontering
    Infälld
    produktbeskrivning
    Komplett produkt
    konfiguration av uttagspoler
    2P + E with shutter
    standardbeskrivning för uttag
    Sidjord
    standard uttag
    Schuko
    läge jordningsfäste
    Rakt 0° position
    lokal indikering
    LED (orange)charging:
    färg
    Metallic
    ytbehandling
    Blank
    ytbehandling
    Painted
    typ av förpackning
    Låda
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −20…60 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −5…40 °C
    produktens livslängd i timmar
    30000 h 15 W
    anslutningar - plintar
    Snabbanslutning: 2 x phase
    Snabbanslutning: 2 x neutral
    Snabbanslutning: 4 x earth
    Snabbanslutning: 4 x isolated
    anslutningskapacitet
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
    material
    ABS/PC
    kabelns skallängd
    11 mm
    höjd
    128 mm
    bredd
    87 mm
    inbyggnadsdjup
    22,4 mm
    standarder
    IEC 60884-1
    IEC 62368-1
    SS 428 08 34
    SFS 5610
    IEC/EN 61558-2
    Miljö
    produktcertifieringar
    FIMKO
    SEMKO
    direktiv
    2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
    2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
    2009/125/EC – ecodesign RoHS Reach
    IK-skyddsgrad
    IK04
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska5
    • engelska7
    • franska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electrics BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Schneider Electrics BÄSTA VAL har samlat de bästa och populära produkterna och tjänsterna på ettoch samma ställe – vi hoppas det ska underlätta din vardag. Här hittar du information om områdena för Wibe kabelstegar, Canalis kanalskenor KBA, KBB och KBC, Thorsman installationssystem, installationsmateriel, KNX, DCL lamputtag, normsystem Resi9, strömbrytare och uttag i serierna Exxact, Aqua-Stark, Argus, Robust och Renova, elbilsladdare EVlink, nätverk Actassi och arbetsbelysning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Schneider Electrics BÄSTA VAL har samlat de bästa och populära produkterna och tjänsterna på ettoch samma ställe – vi hoppas det ska underlätta din vardag. Här hittar du information om områdena för Wibe kabelstegar, Canalis kanalskenor KBA, KBB och KBC, Thorsman installationssystem, installationsmateriel, KNX, DCL lamputtag, normsystem Resi9, strömbrytare och uttag i serierna Exxact, Aqua-Stark, Argus, Robust och Renova, elbilsladdare EVlink, nätverk Actassi och arbetsbelysning.
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Exxact 2-vägs vägguttag med USB Typ A ochC (Version 01)
    Beskrivning
    Exxact 2-vägs vägguttag med USB Typ A och C – Användarmanual
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2019-09-01
    Beskrivning
    Exxact 2-vägs vägguttag med USB Typ A och C – Användarmanual
    Exxact- Double Socket Outlet Screwless USB-User Guide (EN) (Version 01)
    Beskrivning
    Exxact Double Socket Outlet Screwless USB, 15 W user manual
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2019-09-01
    Beskrivning
    Exxact Double Socket Outlet Screwless USB, 15 W user manual
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    USB-lösningar (Version 1.0)
    Beskrivning
    USB-lösningar för alla miljöer - smarta och effektiva i hemmet, på kontoret, på hotellrummet eller på flygplatsen. Väggmonterade uttag och Bordsmonterade uttag med USB.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2020-02-07
    Beskrivning
    USB-lösningar för alla miljöer - smarta och effektiva i hemmet, på kontoret, på hotellrummet eller på flygplatsen. Väggmonterade uttag och Bordsmonterade uttag med USB.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 631.5 KB
    Datum 2020-05-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 703.1 KB
    Datum 2020-05-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 637 KB
    Datum 2020-04-20
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 430.6 KB
    Datum 2020-01-06
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE004395 : WDE004395_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    WDE004395_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    WDE004395_ROHS_DECLARATION
    Filmer
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Double socket-outlets with USB chargers - Installation and uses with text_Sept 17th (Version V1)
    Beskrivning
    DSO + double usb demo movie presenting installation and functionalities
    prp.document.label.format mp4
    Storlek 114.1 MB
    Datum 2019-09-17
    Beskrivning
    DSO + double usb demo movie presenting installation and functionalities
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Socket outlet 2-way screwless USB 15 W (Version 1.0)
    Beskrivning
    Socket outlet 2-way screwless USB 15 W
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 305.5 KB
    Datum 2020-02-20
    Beskrivning
    Socket outlet 2-way screwless USB 15 W
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE004395 : WDE004395_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    WDE004395_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    WDE004395_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.