Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exxact
Bild av WDE005000 Schneider Electric

WDE005000

E-nummer: 1820193

Green premium brand logo
Bild av WDE005000 Schneider Electric
WDE005000
E-nummer: 1820193
Green premium brand logo

Lamputtag DCL infällt för takmontage 1-vägs 2-pol jord med demoterbar krok Vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480296987
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    EXXACT
    typ av produkt eller komponent
    Lamputtag
    standardbeskrivning för uttag
    Jordat
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    montering
    Infälld
    uttagstyp
    Jordat
    rated current/voltage
    6 A vid 250 V AC
    colour
    Vit (RAL 9003)
    anslutningar - plintar
    Snabbanslutning
    anslutningskapacitet
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
    material
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
    inbyggnadsdjup
    32 mm
    diameter
    117 mm
    utskjutande mått
    8 mm
    Miljö
    standarder
    NEK EN61995-2
    SS-EN 61995 1-2
    SFS-EN 61995 1-2
    produktcertifieringar
    SEMKO
    NEMKO
    FIMKO
    IP-kapslingsklass
    IP21 även med borttagen kåpa/ram
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    82 g
    Förpackning 1 höjd
    4 cm
    Förpackning 1 bredd
    11,6 cm
    Förpackning 1 längd
    11,6 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska9
    • engelska6
    • finska2
    • franska1
    • italienska1
    • norska2
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Exxact produktkatalog (Version 4.1)
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18.6 MB
    Datum 2018-08-20
    Beskrivning
    Exxact, Sveriges bredaste apparatserie, kommer med smarta lösningar och mer än 250 funktioner. Strömställare, uttag, dimmer, rörelsesensorer, timer, tidur, dekorbelysning, orienteringsljus med mera. Med Exxact kan du koppla samman ett antal uttag med både ström och IT – och mängder av funktioner – i en design som matchar inredningen exakt. Med Exxact är det också möjligt och enkelt att koppla samman energi och komfortstyrning med installationerna.
    DCL Lamputtag (Version 1.0)
    Beskrivning
    Det finns nu en ny standard för lamputtag, EN 61 995. Vi har tagit fram en helt ny serie, kompatibel med bådavåra designserier Exxact och Renova. De nya DCL lamputtagen har innovativa funktioner som gör installationen snabb och smidig. Det nya sortimentet erbjuder också flera färger och design för alla typer av bostäder och byggnader. Dessutom är sortimentet pålitligt, säkert och miljövänligt. Den nya standarden innefattar endast jordade produkter.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.4 MB
    Datum 2018-03-01
    Beskrivning
    Det finns nu en ny standard för lamputtag, EN 61 995. Vi har tagit fram en helt ny serie, kompatibel med bådavåra designserier Exxact och Renova. De nya DCL lamputtagen har innovativa funktioner som gör installationen snabb och smidig. Det nya sortimentet erbjuder också flera färger och design för alla typer av bostäder och byggnader. Dessutom är sortimentet pålitligt, säkert och miljövänligt. Den nya standarden innefattar endast jordade produkter.
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2017-10-13
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2018-02-27
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 230.3 KB
    Datum 2018-03-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 215.8 KB
    Datum 2018-02-16
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 808.8 KB
    Datum 2018-05-14
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE005000 : WDE005000_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    WDE005000_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-22
    Beskrivning
    WDE005000_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    DCL OUTLET FLUSH CEILING SCREWLESS WHITE - Product Environmental Profile (Version 1.0)
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 352.6 KB
    Datum 2017-12-01
    Beskrivning
    Product Environmental Profile
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE005000 : Lamputtag DCL infällt för takmontage 1-vägs 2-pol jord med demoterbar krok Vit
    Beskrivning
    Lamputtag DCL infällt för takmontage 1-vägs 2-pol jord med demoterbar krok Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-22
    Beskrivning
    Lamputtag DCL infällt för takmontage 1-vägs 2-pol jord med demoterbar krok Vit
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE005000 : WDE005000_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    WDE005000_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-22
    Beskrivning
    WDE005000_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.