Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Renova
Bild av WDE006401 Schneider Electric

WDE006401

E-nummer: 1830526

Green premium brand logo
Bild av WDE006401 Schneider Electric
WDE006401
E-nummer: 1830526
Green premium brand logo

Glimlampa 230V med hållare Vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    6438054017998
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Trend
    typ av produkt eller komponent
    Belysning
    ljuskälla
    Neon, vit
    kvantitet per set
    Set med 10 st
    Teknisk data
    Ue märkspänning
    230 V AC
    material
    Termoplast
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    1 g
    Förpackning 1 höjd
    1 cm
    Förpackning 1 bredd
    2 cm
    Förpackning 1 längd
    2 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    100
    Förpackning 2 höjd
    7,8 cm
    Förpackning 2 bredd
    9,7 cm
    Förpackning 2 längd
    9,7 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    CAR
    Förpackning 3 antal enheter
    1000
    Förpackning 3 vikt
    1,657 kg
    Förpackning 3 höjd
    10 cm
    Förpackning 3 bredd
    20 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska3
    • engelska1
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE006401 : Glimlampa 230V med hållare Vit
    Beskrivning
    Glimlampa 230V med hållare Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-19
    Beskrivning
    Glimlampa 230V med hållare Vit
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    PEP - TREND frames (Version 1.0)
    Beskrivning
    PEP Trend - Source files available in a Zip file contained in the "Links" folder
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 181.4 KB
    Datum 2011-11-04
    Beskrivning
    PEP Trend - Source files available in a Zip file contained in the "Links" folder
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE006401 : Glimlampa 230V med hållare Vit
    Beskrivning
    Glimlampa 230V med hållare Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-19
    Beskrivning
    Glimlampa 230V med hållare Vit
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE006401 : Glimlampa 230V med hållare Vit
    Beskrivning
    Glimlampa 230V med hållare Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-19
    Beskrivning
    Glimlampa 230V med hållare Vit
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.