Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av WDE006831 Schneider Electric

Visa alla Renova

Renova - WDE006831

Strömställare och tryckknappar

Bild av WDE006831 Schneider Electric
Visa alla Renova
Renova - WDE006831
Strömställare och tryckknappar

Strömställare kors skruvanslutning. Komplett i blisterpack. Vit

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    1821424
  • EAN-kod
    3606480331077
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Renova
    typ av produkt eller komponent
    Strömställare
    produktbeskrivning
    Komplett produkt
    färg
    Vit (RAL 9010)
    kvantitet per set
    1 st
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    Kompletteras med valfri Renova ram
    märkström
    16 A
    [Ue] märkdriftspänning
    250 V AC
    anslutning
    Skruvanslutningar
    antalet överkopplingsklämmor
    2
    typ av skruvhuvud
    Pozidrive 1 / kombi (+/-)
    anslutningskapacitet
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² (fast)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² (fåtrådig (FK))
    funktion
    Kors
    koppling
    [7]
    aktor
    Vippa
    apparatmontering
    Infälld
    material
    PC/ABS
    montering
    Med skruvar vippa
    Med klor insats
    diameter
    83 mm
    inbyggnadsdjup
    18 mm
    utskjutande mått
    19 mm
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 även med borttagen kåpa/ram
    produktcertifiering
    CE
    FIMKO
    NEMKO
    SEMKO
    standarder
    EN 60669-1
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Behöver ingen specifik återvinningsplan
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-08
    Storlek 3.9 MB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-11-15
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2017-11-15
    Storlek 251.5 KB
    Datum 2017-11-21
    Storlek 196.2 KB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-06-20
    Storlek 4.7 MB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.