Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av WDE008301 Schneider Electric

Visa alla Exxact

Exxact - WDE008301

Elektronik

Bild av WDE008301 Schneider Electric
Visa alla Exxact
Exxact - WDE008301
Elektronik

Dimmerpuck universal LED 100W regleras med en återfjädrande TK Blisterpack

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    1360273
  • EAN-kod
    3606481003966
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Lägg till i Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Exxact
    produktnamn
    Merten inserts
    produkt eller komponenttyp
    Dimmer
    produktbeskrivning
    Komplett enhet
    Teknisk data
    montagefästen
    Infälld
    manövertyp
    Med mekanisk tryckknapp
    enhetsapplikation
    Automatisk detektering
    Ue märkspänning
    230 V AC 50 Hz
    last
    Lågspänningshalogenlampa med ferromagnetiska transformator : 5...200 VA
    Lågspänningshalogenlampor över elektronisk transformator : 5...200 W
    Glödlampa : 5...200 W (RC läge)
    Halogenlampa : 5...150 W at 230 V (RL LED läge)
    LED lampa : 4...20 VA
    LED lampa : 4...100 VA
    skyddstyp
    Överhettningsskydd
    Elektroniskt kortslutnings- och automatiskt överlastskydd
    avskalningslängd
    6 mm
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar : 1 x 2.5 mm² (fast)
    Skruvanslutningar : 1 x 2.5 mm² (solid)
    relativ fuktighet
    5...95 %
    IP-kapslingsklass
    IP20
    standarder
    EN 60 669-2-1
    EN 61000-6-3
    produktcertifieringar
    CE
    typ av förpackning
    Blister
    höjd
    45 mm
    bredd
    40 mm
    djup
    20 mm
    inbyggnadsdjup
    20 mm
    produktens vikt
    0.02 kg
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • tyska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Universal LED dimmer module (Version 1)
    Datum 2016-11-15
    Storlek 1.3 MB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Datum 2017-07-28
    Storlek 641.7 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-01
    Storlek 0
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-01
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.