Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla   Renova
Bild av WDE011043 Schneider Electric

WDE011043

E-nummer: 1820011

Green premium brand logo
Bild av WDE011043 Schneider Electric
WDE011043
E-nummer: 1820011
Green premium brand logo

Parallelltrycknapp rostfri trycke 1-pol, snabbanslutning, Vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480660726
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Renova
    produktfamilj
    Renova
    typ av produkt eller komponent
    Parallelltryckknapp
    enhetsapplikation
    Manövrering
    produktbeskrivning
    Insats + vippa
    färg
    Vit (RAL 9010)
    kvantitet per set
    Sats med 5
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    Kompletteras med valfri Renova ram
    märkström
    1 A
    Ue märkspänning
    250 V AC
    anslutningar - plintar
    Snabbanslutning
    anslutningskapacitet
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
    funktion
    Trapp 1-pol
    koppling
    [1T]
    Knapp
    Tryckknapp
    apparatmontering
    Infälld
    material
    PC/ABS
    montering
    Med klor
    Med skruvar
    diameter
    71 mm
    inbyggnadsdjup
    23 mm
    utskjutande mått
    24 mm
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 även med borttagen kåpa/ram
    produktcertifieringar
    FIMKO
    NEMKO
    SEMKO
    CE
    standarder
    EN 60669-1
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska4
    • engelska6
    • franska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Renova strömställare och vägguttag (Version 1.2)
    Beskrivning
    Om du funderar på att renovera, modernisera eller komplettera elinstallationer i en etablerad miljö så passar strömbrytare och uttag från apparatserien Renova. Med sitt tidlösa och klassiska utseende erbjuder detta designutbud ett antal anmärkningsvärda funktioner: svart eller vit finish, från strömställare i äldre stil till moderna dimrar och datauttag, allt helt avrundat i sofistikerad utformning. Renova smälter in i din klassiska atmosfär för att passa dina behov perfekt.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.4 MB
    Datum 2018-01-01
    Beskrivning
    Om du funderar på att renovera, modernisera eller komplettera elinstallationer i en etablerad miljö så passar strömbrytare och uttag från apparatserien Renova. Med sitt tidlösa och klassiska utseende erbjuder detta designutbud ett antal anmärkningsvärda funktioner: svart eller vit finish, från strömställare i äldre stil till moderna dimrar och datauttag, allt helt avrundat i sofistikerad utformning. Renova smälter in i din klassiska atmosfär för att passa dina behov perfekt.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4 MB
    Datum 2015-04-09
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 558.4 KB
    Datum 2019-09-27
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 302.9 KB
    Datum 2019-07-11
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 455.3 KB
    Datum 2019-07-02
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2018-01-25
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE011043 : WDE011043_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    WDE011043_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    WDE011043_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    PEP_Renova parallel push button with frame white (Version 1.0)
    Beskrivning
    PEP_Renova parallel push button with frame white
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 408.4 KB
    Datum 2015-12-14
    Beskrivning
    PEP_Renova parallel push button with frame white
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE011043 : WDE011043_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    WDE011043_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    WDE011043_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE011043 : WDE011043_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    WDE011043_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-24
    Beskrivning
    WDE011043_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /