Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Renova
Bild av WDE011152 Schneider Electric

WDE011152

E-nummer: 1831198

Green premium brand logo
Bild av WDE011152 Schneider Electric
WDE011152
E-nummer: 1831198
Green premium brand logo

Renova Dosa 2-vägsuttag utanpåliggande 25mm. Vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480660856
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Renova
    typ av produkt eller komponent
    Förhöjningsram
    produktdestination
    För dubbelt vägguttag
    färg
    Vit (RAL 9010)
    kvantitet per set
    Sats med 5
    Teknisk data
    antal fack
    2 fack
    apparatmontering
    Utanpåliggande
    montering
    Screw
    material
    PC/ABS
    höjd
    105 mm
    bredd
    83 mm
    djup
    25 mm
    Miljö
    standarder
    EN 60670-1
    produktcertifieringar
    SEMKO
    NEMKO
    FIMKO
    CE
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    30,000 g
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska5
    • engelska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electrics BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Schneider Electrics BÄSTA VAL har samlat de bästa och populära produkterna och tjänsterna på ettoch samma ställe – vi hoppas det ska underlätta din vardag. Här hittar du information om områdena för Wibe kabelstegar, Canalis kanalskenor KBA, KBB och KBC, Thorsman installationssystem, installationsmateriel, KNX, DCL lamputtag, normsystem Resi9, strömbrytare och uttag i serierna Exxact, Aqua-Stark, Argus, Robust och Renova, elbilsladdare EVlink, nätverk Actassi och arbetsbelysning.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Schneider Electrics BÄSTA VAL har samlat de bästa och populära produkterna och tjänsterna på ettoch samma ställe – vi hoppas det ska underlätta din vardag. Här hittar du information om områdena för Wibe kabelstegar, Canalis kanalskenor KBA, KBB och KBC, Thorsman installationssystem, installationsmateriel, KNX, DCL lamputtag, normsystem Resi9, strömbrytare och uttag i serierna Exxact, Aqua-Stark, Argus, Robust och Renova, elbilsladdare EVlink, nätverk Actassi och arbetsbelysning.
    Renova strömställare och vägguttag (Version 1.2)
    Beskrivning
    Om du funderar på att renovera, modernisera eller komplettera elinstallationer i en etablerad miljö så passar strömbrytare och uttag från apparatserien Renova. Med sitt tidlösa och klassiska utseende erbjuder detta designutbud ett antal anmärkningsvärda funktioner: svart eller vit finish, från strömställare i äldre stil till moderna dimrar och datauttag, allt helt avrundat i sofistikerad utformning. Renova smälter in i din klassiska atmosfär för att passa dina behov perfekt.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.4 MB
    Datum 2018-01-01
    Beskrivning
    Om du funderar på att renovera, modernisera eller komplettera elinstallationer i en etablerad miljö så passar strömbrytare och uttag från apparatserien Renova. Med sitt tidlösa och klassiska utseende erbjuder detta designutbud ett antal anmärkningsvärda funktioner: svart eller vit finish, från strömställare i äldre stil till moderna dimrar och datauttag, allt helt avrundat i sofistikerad utformning. Renova smälter in i din klassiska atmosfär för att passa dina behov perfekt.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4 MB
    Datum 2015-04-09
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE011152 : Renova Dosa 2-vägsuttag utanpåliggande 25mm. Vit
    Beskrivning
    Renova Dosa 2-vägsuttag utanpåliggande 25mm. Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Renova Dosa 2-vägsuttag utanpåliggande 25mm. Vit
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE011152 : Renova Dosa 2-vägsuttag utanpåliggande 25mm. Vit
    Beskrivning
    Renova Dosa 2-vägsuttag utanpåliggande 25mm. Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Renova Dosa 2-vägsuttag utanpåliggande 25mm. Vit
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE011152 : Renova Dosa 2-vägsuttag utanpåliggande 25mm. Vit
    Beskrivning
    Renova Dosa 2-vägsuttag utanpåliggande 25mm. Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Renova Dosa 2-vägsuttag utanpåliggande 25mm. Vit
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.