Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Renova
Bild av WDE011221 Schneider Electric

WDE011221

E-nummer: 1820066

Green premium brand logo
Bild av WDE011221 Schneider Electric
WDE011221
E-nummer: 1820066
Green premium brand logo

Renova Strömställare trapp/1-pol snabbanslutning. Svart

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480698163
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Renova
    produktfamilj
    Renova
    typ av produkt eller komponent
    Strömställare
    enhetsapplikation
    Manövrering
    produktbeskrivning
    Insats + vippa
    färg
    Svart (NCS S 9000-N)
    kvantitet per set
    Sats med 5
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    Kompletteras med valfri Renova ram
    märkström
    16 A
    Ue märkspänning
    250 V AC
    anslutningar - plintar
    Snabbanslutning
    antalet överkopplingsklämmor
    2
    anslutningskapacitet
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
    funktion
    Trapp 1-pol
    koppling
    [6/1]
    Knapp
    Vippa
    apparatmontering
    Infälld
    material
    PC/ABS
    montering
    Med klor
    Med skruvar
    diameter
    71 mm
    inbyggnadsdjup
    15 mm
    utskjutande mått
    19 mm
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 även med borttagen kåpa/ram
    produktcertifieringar
    CE
    SEMKO
    NEMKO
    FIMKO
    standarder
    EN 60669-1
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    67 g
    Förpackning 1 höjd
    5 cm
    Förpackning 1 bredd
    7 cm
    Förpackning 1 längd
    7 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    5
    Förpackning 2 vikt
    835 g
    Förpackning 2 höjd
    8,5 cm
    Förpackning 2 bredd
    8,5 cm
    Förpackning 2 längd
    22,5 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    CAR
    Förpackning 3 antal enheter
    50
    Förpackning 3 vikt
    4,468 kg
    Förpackning 3 höjd
    21 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska6
    • engelska6
    • finska1
    • franska1
    • norska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Renova strömställare och vägguttag (Version 1.2)
    Beskrivning
    Om du funderar på att renovera, modernisera eller komplettera elinstallationer i en etablerad miljö så passar strömbrytare och uttag från apparatserien Renova. Med sitt tidlösa och klassiska utseende erbjuder detta designutbud ett antal anmärkningsvärda funktioner: svart eller vit finish, från strömställare i äldre stil till moderna dimrar och datauttag, allt helt avrundat i sofistikerad utformning. Renova smälter in i din klassiska atmosfär för att passa dina behov perfekt.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.4 MB
    Datum 2018-01-01
    Beskrivning
    Om du funderar på att renovera, modernisera eller komplettera elinstallationer i en etablerad miljö så passar strömbrytare och uttag från apparatserien Renova. Med sitt tidlösa och klassiska utseende erbjuder detta designutbud ett antal anmärkningsvärda funktioner: svart eller vit finish, från strömställare i äldre stil till moderna dimrar och datauttag, allt helt avrundat i sofistikerad utformning. Renova smälter in i din klassiska atmosfär för att passa dina behov perfekt.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4 MB
    Datum 2015-04-09
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 455.3 KB
    Datum 2019-07-02
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 558.4 KB
    Datum 2019-09-27
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 302.9 KB
    Datum 2019-07-11
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 219.5 KB
    Datum 2020-05-06
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE011221 : WDE011221_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    WDE011221_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    WDE011221_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 427.1 KB
    Datum 2015-12-14
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE011221 : WDE011221_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    WDE011221_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    WDE011221_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE011221 : WDE011221_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    WDE011221_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    WDE011221_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.