Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Renova
Bild av WDE011351 Schneider Electric

WDE011351

E-nummer: 1831197

Green premium brand logo
Bild av WDE011351 Schneider Electric
WDE011351
E-nummer: 1831197
Green premium brand logo

Renova Dosa 1-fack utanpåliggande 35mm. För lodrät eller vågrät montering. Svart

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480661044
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Renova
    typ av produkt eller komponent
    Förhöjningsram
    färg
    Svart (NCS S 9000-N)
    kvantitet per set
    Sats med 5
    Teknisk data
    antal fack
    1 fack
    apparatmontering
    Utanpåliggande
    montering
    Screw
    material
    PC/ABS
    djup
    35 mm
    diameter
    83 mm
    Miljö
    standarder
    EN 60670-1
    produktcertifieringar
    SEMKO
    CE
    FIMKO
    NEMKO
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    30,000 g
    Förpackning 1 höjd
    80,000 mm
    Förpackning 1 bredd