Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Visa alla Renova
Bild av WDE011702 Schneider Electric

WDE011702

E-nummer: 5102291

Green premium brand logo
Bild av WDE011702 Schneider Electric
WDE011702
E-nummer: 5102291
Green premium brand logo

Renova C-platta Actassi/LexC 1x8p svart

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480661976
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Renova
    typ av produkt eller komponent
    Datauttag
    produktbeskrivning
    Med centrumplatta
    sockeltyp data
    RJ45
    färg
    Svart
    Teknisk data
    apparatmontering
    Infälld
    antal datauttag
    1
    nätverkskategori
    6
    material
    Termoplast
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska4
    • engelska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Renova strömställare och vägguttag (Version 1.2)
    Beskrivning
    Om du funderar på att renovera, modernisera eller komplettera elinstallationer i en etablerad miljö så passar strömbrytare och uttag från apparatserien Renova. Med sitt tidlösa och klassiska utseende erbjuder detta designutbud ett antal anmärkningsvärda funktioner: svart eller vit finish, från strömställare i äldre stil till moderna dimrar och datauttag, allt helt avrundat i sofistikerad utformning. Renova smälter in i din klassiska atmosfär för att passa dina behov perfekt.
    Storlek pdf
    Storlek 6.4 MB
    Datum 2018-01-01
    Beskrivning
    Om du funderar på att renovera, modernisera eller komplettera elinstallationer i en etablerad miljö så passar strömbrytare och uttag från apparatserien Renova. Med sitt tidlösa och klassiska utseende erbjuder detta designutbud ett antal anmärkningsvärda funktioner: svart eller vit finish, från strömställare i äldre stil till moderna dimrar och datauttag, allt helt avrundat i sofistikerad utformning. Renova smälter in i din klassiska atmosfär för att passa dina behov perfekt.
    Storlek pdf
    Storlek 4 MB
    Datum 2015-04-09
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE011702 : WDE011702_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    WDE011702_ROHS_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-16
    Beskrivning
    WDE011702_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    PEP_RENOVA CENTER COVER PLATE WITH (Version 1.0)
    Beskrivning
    RENOVA CENTER COVER PLATE WITH 1-GANG FRAME
    Storlek pdf
    Storlek 420.6 KB
    Datum 2015-12-14
    Beskrivning
    RENOVA CENTER COVER PLATE WITH 1-GANG FRAME
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE011702 : WDE011702_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    WDE011702_REACH_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-16
    Beskrivning
    WDE011702_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE011702 : WDE011702_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    WDE011702_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-02-16
    Beskrivning
    WDE011702_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /