Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exxact™ Utanpåliggande
Bild av WDE015596 Schneider Electric

WDE015596

E-nummer: 1820302

Bild av WDE015596 Schneider Electric
WDE015596
E-nummer: 1820302

Exxact utanpåliggande vägguttag 2-vägs snabbanslutning jordat. Vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606489504366
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Exxact Utanpåliggande
    produktfamilj
    EXXACT
    typ av produkt eller komponent
    Vägguttag
    produktbeskrivning
    Komplett produkt
    kvantitet per set
    Set med 10 st
    Teknisk data
    apparatmontering
    Utanpåliggande
    antal uttagsbrunnar
    2
    uttagstyp
    2-pol jordat med petskydd
    märkström
    16 A vid 250 V AC
    färg
    Vit (RAL 9003)
    anslutningar - plintar
    Snabbanslutning
    anslutningskapacitet
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
    material
    PC (polykarbonat): täckram
    PC 10 % GF: botten platta
    valfri montering
    Med skruvar: insats
    Med skruvar: täckram
    tillgänglig funktion
    Med 2st neutrala överkopplingsklämmor
    inbyggnadsdjup
    0,0 mm
    höjd
    98,0 mm
    bredd
    65,0 mm
    utskjutande mått
    42,0 mm
    Miljö
    standarder
    DIN VDE 0620-1
    IEC 60884-1
    NEK 502
    SFS 5610
    SS 428 08 34
    produktcertifieringar
    FIMKO
    NEMKO
    SEMKO
    CE
    IP-kapslingsklass
    IP20 även med borttagen kåpa/ram
    IP21 då kabeln förs in underifrån
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,000 g
    Förpackning 1 höjd
    43,000 mm
    Förpackning 1 bredd
    65,000 mm
    Förpackning 1 längd
    98,000 mm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska5
    • engelska5
    • franska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Utanpåliggande apparatserier (Version 1.0)
    Beskrivning
    Våra mest populära apparatserier Exxact™ och Renova finns nu äveni utanpåliggande utförande som passar i både moderna och äldre miljöer.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12 MB
    Datum 2019-07-09
    Beskrivning
    Våra mest populära apparatserier Exxact™ och Renova finns nu äveni utanpåliggande utförande som passar i både moderna och äldre miljöer.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 607.2 KB
    Datum 2019-04-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 200.3 KB
    Datum 2019-03-26
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 401.9 KB
    Datum 2019-03-21
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 253.2 KB
    Datum 2020-04-14
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE015596 : WDE015596_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    WDE015596_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    WDE015596_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Exxact Surface Socket - outlets (Version 1.0)
    Beskrivning
    Exxact Surface Socket - outlets
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 337 KB
    Datum 2019-03-01
    Beskrivning
    Exxact Surface Socket - outlets
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE015596 : WDE015596_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    WDE015596_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    WDE015596_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.