Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Exxact™ Utanpåliggande
Bild av WDE015616 Schneider Electric

WDE015616

E-nummer: 1820259

Bild av WDE015616 Schneider Electric
WDE015616
E-nummer: 1820259

Exxact utanpåliggande strömställare kron skruvanslutning. Vit

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606489504175
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    EXXACT
    typ av produkt eller komponent
    Strömställare
    kvantitet per set
    Sats med 5
    Teknisk data
    apparatmontering
    Utanpåliggande
    produktbeskrivning
    Komplett produkt
    funktion
    Kron
    koppling
    [5]
    rated current/voltage
    16 AX vid 250 V AC
    colour
    Vit (RAL 9003)
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutningar
    loop terminals
    2,0
    typ av skruvhuvud
    Pozidrive 1 / kombi (+/-)
    anslutningskapacitet
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fast kabel (kablar)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
    material
    PC 10 % GF: botten platta
    PC (polykarbonat): täckram
    PC/ABS: vippa
    optional fixing mode
    Med skruv: insats
    Genom att klicka in: täcklock
    Genom att klicka in: vippa
    Höjd
    75,0 mm
    Bredd
    65,0 mm
    utskjutande mått
    27,0 mm
    Miljö
    standarder
    EN 60669-1
    produktcertifieringar
    CE
    FIMKO
    NEMKO
    SEMKO
    IP-kapslingsklass
    IP20
    IP21 då kabeln förs in underifrån
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska7
    • engelska6
    • finska1
    • franska1
    • norska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Schneider Electric's BÄSTA VAL SNABBGUIDE (Version 3.0)
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.8 MB
    Datum 2020-05-28
    Beskrivning
    Allt du behöver samlat på ett ställ
    Utanpåliggande apparatserier (Version 1.0)
    Beskrivning
    Våra mest populära apparatserier Exxact™ och Renova finns nu äveni utanpåliggande utförande som passar i både moderna och äldre miljöer.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12 MB
    Datum 2019-07-09
    Beskrivning
    Våra mest populära apparatserier Exxact™ och Renova finns nu äveni utanpåliggande utförande som passar i både moderna och äldre miljöer.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 455.3 KB
    Datum 2019-07-02
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 558.4 KB
    Datum 2019-09-27
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 302.9 KB
    Datum 2019-07-11
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 220.1 KB
    Datum 2020-05-06
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE015616 : Exxact utanpåliggande strömställare kron skruvanslutning. Vit
    Beskrivning
    Exxact utanpåliggande strömställare kron skruvanslutning. Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-05
    Beskrivning
    Exxact utanpåliggande strömställare kron skruvanslutning. Vit
    Katalogsidor
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 10.4 MB
    Datum 2020-02-27
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 386.9 KB
    Datum 2019-03-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE015616 : Exxact utanpåliggande strömställare kron skruvanslutning. Vit
    Beskrivning
    Exxact utanpåliggande strömställare kron skruvanslutning. Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-05
    Beskrivning
    Exxact utanpåliggande strömställare kron skruvanslutning. Vit
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    WDE015616 : Exxact utanpåliggande strömställare kron skruvanslutning. Vit
    Beskrivning
    Exxact utanpåliggande strömställare kron skruvanslutning. Vit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-05
    Beskrivning
    Exxact utanpåliggande strömställare kron skruvanslutning. Vit
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.