Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XALF
Bild av XALFP6003E Schneider Electric

XALFP6003E

Green premium brand logo
Bild av XALFP6003E Schneider Electric
XALFP6003E
Green premium brand logo

Komplett körlåda för hisskorg

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119034548
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XALF
    typ av produkt eller komponent
    Top of car box
    enhetens korta namn
    XALF
    specifik produktanvändning
    Lift inspection
    manöverdon profil
    1 mushroom head - 4 flush push-buttons - 1 selector switch - 1 power socket
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    Teknisk data
    material
    Polykarbonat
    nettovikt
    0,81 kg
    märkning
    CE
    material i anslutning
    Silverlegering (Ag/Ni)
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…50 °C
    standarder
    EN 81-20
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-5
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,552 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,370 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,500 dm
    Förpackning 1 längd
    2,200 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska3
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.9 MB
    Datum 2018-12-11
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 420.6 KB
    Datum 2016-04-19
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XALFP6003E : Komplett körlåda för hisskorg
    Beskrivning
    Komplett körlåda för hisskorg
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    Komplett körlåda för hisskorg
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 27.5 MB
    Datum 2018-09-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 27.4 MB
    Datum 2018-09-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XALFP6003E : Komplett körlåda för hisskorg
    Beskrivning
    Komplett körlåda för hisskorg
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    Komplett körlåda för hisskorg
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XALFP6003E : Komplett körlåda för hisskorg
    Beskrivning
    Komplett körlåda för hisskorg
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    Komplett körlåda för hisskorg
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.