Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av XALG020 Schneider Electric

Visa alla Harmony XALG

Harmony XALG - XALG020

Tryckknappslådor

Bild av XALG020 Schneider Electric
Visa alla Harmony XALG
Harmony XALG - XALG020
Tryckknappslådor

Tryckknappslåda 2 hål IP69K

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3606480517815
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XALG
    produkt eller komponenttyp
    Tom låda
    enhetens korta namn
    XALG
    produktbeskrivning
    För XB5 Ø 22 mm kontroll- och signalenheter
    miljökarakteristik
    Severe ambiance
    bottenfärg inneslutning
    Svart RAL 9005
    frontfärg
    Svart RAL 9005
    material
    Mineralförstärkt polyamid
    kabelingång
    2 knock-outs för ISO M20 kabelingång
    IP-kapslingsklass
    IP69
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    IP69K
    Teknisk data
    monteringssätt
    För kund montering
    antal hålbilder
    2 cut-outs, vertical operator cut-out centre distance: 40 mm
    bredd
    135 mm
    höjd
    72 mm
    djup
    65 mm
    produktens vikt
    0.28 kg
    motstånd mot högtryckstvätt
    10 mPa vid 80 °C,distans: 0.2 m
    Miljö
    skyddsbehandling
    TC
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40...70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25...70 °C
    skyddsklass mot elektrisk chock
    Klass II överensstämmer med EN/IEC 61140
    IK-skyddsgrad
    IK05 överensstämmer med EN 50102
    motstånd mot kemiska ämnen
    God motståndskraft mot mjölksyra vid 10 °C
    God motståndskraft mot tvättmedel vid 60 °C
    Inte resistenta mot myrsyra (10%) vid 50 °C
    Inte resistenta mot mjölksyra vid 90 °C
    God motståndskraft mot ammoniak
    God motståndskraft mot bensen
    God motståndskraft mot smör
    God motståndskraft mot citronsyra (10%)
    God motståndskraft mot skär föreningar
    God motståndskraft mot etan
    God motståndskraft mot etanol
    God motståndskraft mot ethylene
    God motståndskraft mot fettsyror
    God motståndskraft mot fettalkoholer
    God motståndskraft mot mjölk
    God motståndskraft mot oljer och fetter
    God motståndskraft mot oljer (vegetabiliska,mineraler)
    God motståndskraft mot bensin
    God motståndskraft mot aceton
    God motståndskraft mot urinsyror (20%)
    Begränsad resistens mot ättiksyra (10%)
    Begränsad resistens mot borsyra
    Inte resistenta mot väteperoxid (30%)
    Inte resistenta mot salpetersyra (2%)
    standarder
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XAC, XAL, XAPS, XAW Control Stations (Version 1.0)
    Datum 2018-11-14
    Storlek 897 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.