Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XALD, XALK
Bild av XALK01TH26 Schneider Electric

XALK01TH26

Green premium brand logo
Bild av XALK01TH26 Schneider Electric
XALK01TH26
Green premium brand logo

Tryckknappslåda gul tom -1 hål - NØDSTOP / logo ISO13850

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110959154
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XALK
    typ av produkt eller komponent
    Tom tryckknappslåda
    enhetens korta namn
    XALK
    produktdestination
    För XB5 Ø 22 mm signal- och manöverenheter
    tryckknappslåda applikation
    Nödstoppsfunktion
    antal hål
    1 hål
    färg på kapslingens bottendel
    Ljusgrå (RAL 7035)
    färg på lock
    Gul (RAL 1021)
    material
    Polykarbonat
    kabelingång
    2 knock-outs för kabelingång, clamping capacity: 14 mm
    2 knock-outs för Pg 12 och ISO M20 förskruvning, clamping capacity: 12 mm
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Teknisk data
    Monterings sätt
    För kundmontage
    antal horisontella rader
    1
    antal vertikala rader
    1
    produktens vikt
    0,322 kg
    motstånd mot högtryckstvätt
    7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
    märkning
    NØDSTØP
    montagefästen
    Direkt montering på kapsling
    blockmontering
    Bakre montering
    Frontmontering
    elektrisk sammansättningskod
    SF1
    MF1
    MR1
    SR1
    huvudgrupp
    1 utskärning
    grupp av produkt
    Standard gul
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…70 °C
    överspänningskategori
    Klass II överensstämmer med IEC 60536
    NEMA kapslingsklass
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK-skyddsgrad
    IK03 överensstämmer med EN 50102
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    JIS C8201-1
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    136 g
    Förpackning 1 höjd
    7,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    7 cm
    Förpackning 1 längd
    7 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska3
    • engelska8
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9.3 MB
    Datum 2019-04-04
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 231.2 KB
    Datum 2019-05-28
    prp.document.label.format html
    Storlek 300 B
    Datum 2013-05-16
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 106.7 KB
    Datum 2008-03-11
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 456.9 KB
    Datum 2016-04-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 433.8 KB
    Datum 2016-04-19
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XALK01TH26 : XALK01TH26_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XALK01TH26_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    XALK01TH26_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 27.5 MB
    Datum 2018-09-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 27.4 MB
    Datum 2018-09-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XALK01TH26 : XALK01TH26_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XALK01TH26_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    XALK01TH26_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XALK01TH26 : XALK01TH26_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    XALK01TH26_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    XALK01TH26_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.