Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XALD, XALK
Bild av XALK178H29SE Schneider Electric

XALK178H29SE

E-nummer: 3730129

Bild av XALK178H29SE Schneider Electric
XALK178H29SE
E-nummer: 3730129

Tryckknappslåda med nödstopp, 1br, Text: EMERGENCY STOP

Visa fler egenskaper
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XALK
    typ av produkt eller komponent
    Komplett tryckknappslåda
    enhetens korta namn
    XALK
    produktdestination
    För XB5 Ø 22 mm signal- och manöverenheter
    tryckknappslåda applikation
    Nödstoppsfunktion
    färg på kapslingens bottendel
    Ljusgrå (RAL 7035)
    färg på lock
    Gul (RAL 1021)
    material
    Polykarbonat
    manöverdon profil
    1 svamptryckknapp
    återställning
    Vridåterställning
    trycknappslåda sammansättning
    1 svamptryckknapp Ø 40 mm, röd 1 NC EMERGENCY STOP markering
    plats för märkning
    Märkning på lådan
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    Teknisk data
    kabelingång
    1 knock-out för kabelingång 0…14 mm
    2 knock-outs för Pg 12 och ISO M20 förskruvning 0…12 mm
    produktens vikt
    0,194 kg
    motstånd mot högtryckstvätt
    7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
    positiv öppning
    Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    manöverrörelse
    1,5 mm (NC ändra elektrisk tillstånd)
    4,3 mm (total rörelse)
    manövreringskraft
    44 N
    mekanisk livslängd
    300000 cycles
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    åtdragningsmoment
    0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    typ av skruv
    Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
    Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
    material i anslutning
    Silverlegering (Ag/Ni)
    kortslutningsskydd
    10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] isolationsspänning
    600 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    [Ie] märkdriftström
    3 A vid 240 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    6 A vid 120 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A vid 600 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A vid 250 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A vid 125 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A vid 600 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    elektrisk livslängd
    1000000 cycles, AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0,2 A vid 110 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0,5 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) vid 5 V, 1 mA överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) vid 17 V, 5 mA överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    överspänningskategori
    Klass II överensstämmer med IEC 60536
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    NEMA kapslingsklass
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK-skyddsgrad
    IK03 överensstämmer med EN 50102
    standarder
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60204-1
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 13850
    produktcertifieringar
    UL listad
    CSA
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 12…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk2
    • engelska2
    • franska2
    • kazakstanska1
    • ryska1
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 186.4 KB
    Datum 2007-06-01
    XALD/K Harmony control station (Version A01)
    Filer i dokument
    pdf
    543.2 KB
    pdf
    730.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2003-10-13
    Filer i dokument
    pdf
    543.2 KB
    pdf
    730.5 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.