Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XALD, XALK
Bild av XALK188GTH26 Schneider Electric

XALK188GTH26

Green premium brand logo
Bild av XALK188GTH26 Schneider Electric
XALK188GTH26
Green premium brand logo

Tryckknappslåda gul - 1 röd svamp Ø40 nyckelåterställning NØDSTOP 1NO+2NC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110959369
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XALK
    typ av produkt eller komponent
    Komplett tryckknappslåda
    enhetens korta namn
    XALK
    produktdestination
    För XB5 Ø 22 mm signal- och manöverenheter
    tryckknappslåda applikation
    Nödstoppsfunktion
    färg på kapslingens bottendel
    Ljusgrå (RAL 7035)
    färg på lock
    Gul (RAL 1021)
    material
    Polykarbonat
    manöverdon profil
    1 svamptryckknapp
    manöverdon beskrivning
    Röd "NODSTOP" 1 NO + 2 NC
    återställning
    Nyckelåterställning
    trycknappslåda sammansättning
    1 svamptryckknapp Ø 40 mm, röd 1 NO + 2 NC NØDSTØP markering
    plats för märkning
    Märkning på lådan
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    Teknisk data
    kabelingång
    1 knock-out för kabelingång 0…14 mm
    2 knock-outs för Pg 12 och ISO M20 förskruvning 0…12 mm
    produktens vikt
    0,188 kg
    motstånd mot högtryckstvätt
    7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
    nyckelnummer
    455
    positiv öppning
    Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    manöverrörelse
    1,5 mm (NC ändra elektrisk tillstånd)
    2,6 mm (NO ändra elektrisk tillstånd)
    4,3 mm (total rörelse)
    manövreringskraft
    44 N NC + NO ändra elektriskt tillstånd
    mekanisk livslängd
    300000 cycles
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    åtdragningsmoment
    0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    typ av skruv
    Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
    Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
    material i anslutning
    Silverlegering (Ag/Ni)
    kortslutningsskydd
    10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] isolationsspänning
    600 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    [Ie] märkdriftström
    3 A vid 240 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    6 A vid 120 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A vid 600 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A vid 250 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A vid 125 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A vid 600 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    elektrisk livslängd
    1000000 cycles, AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0,2 A vid 110 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0,5 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) vid 5 V, 1 mA överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) vid 17 V, 5 mA överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…70 °C
    överspänningskategori
    Klass II överensstämmer med IEC 60536
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA kapslingsklass
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK-skyddsgrad
    IK03 överensstämmer med EN 50102
    standarder
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60204-1
    UL 508
    JIS C 4520
    CSA C22.2
    EN/IEC 60947-1
    EN/ISO 13850
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 12…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    210 g
    Förpackning 1 höjd
    7 cm
    Förpackning 1 bredd
    7 cm
    Förpackning 1 längd
    10 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk14
    • svenska3
    • engelska11
    • franska2
    • kazakstanska1
    • ryska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 9.3 MB
    Datum 2019-04-04
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 231.2 KB
    Datum 2019-05-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 94.2 KB
    Datum 2014-02-18
    prp.document.label.format html
    Storlek 300 B
    Datum 2013-05-16
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 106.7 KB
    Datum 2008-03-11
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 186.4 KB
    Datum 2007-06-01
    XALD/K Harmony control station (Version A01)
    Filer i dokument
    pdf
    543.2 KB
    pdf
    730.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2003-10-13
    Filer i dokument
    pdf
    543.2 KB
    pdf
    730.5 KB
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 456.9 KB
    Datum 2016-04-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 433.8 KB
    Datum 2016-04-19
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XALK188GTH26 : XALK188GTH26_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XALK188GTH26_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    XALK188GTH26_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 27.5 MB
    Datum 2018-09-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 27.4 MB
    Datum 2018-09-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XALK188GTH26 : XALK188GTH26_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XALK188GTH26_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    XALK188GTH26_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XALK188GTH26 : XALK188GTH26_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    XALK188GTH26_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    XALK188GTH26_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.