Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XAP, XB2 SL
Bild av XAPM1202H29 Schneider Electric

XAPM1202H29

E-nummer: 3736103

Green premium brand logo
Bild av XAPM1202H29 Schneider Electric
XAPM1202H29
E-nummer: 3736103
Green premium brand logo

Tryckknappslåda - XAPM - Ø 22 - zinklegering - 2 hål

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110312638
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XAP
    typ av produkt eller komponent
    Die-cast tom tryckknappslåda
    enhetens korta namn
    XAPM
    produktdestination
    För Ø 22 mm signal- och manöverenheter
    storlek på produktens frontplåt
    80 x 80 mm
    användbart djup
    49 mm
    antal hål
    2 hål
    färg på kapslingens bottendel
    Blå
    färg på lock
    Blå
    material
    Zinklegering
    kabelingång
    1 hole with blanking plug for ISO 429248 cable gland, clamping capacity: 20 mm
    1 hole without blanking plug for ISO 429248 cable gland, clamping capacity: 20 mm
    apparatmontering
    Infälld
    IP-kapslingsklass
    IP65 conforming to IEC 60529
    IP69 conforming to NF C 20-010
    IP69K
    Teknisk data
    antal vertikala rader
    2
    produktens vikt
    0,45 kg
    Miljö
    skyddsbehandling
    TC