Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av XB4BJ53 Schneider Electric

XB4BJ53

E-nummer: 3732630

Green premium brand logo
Bild av XB4BJ53 Schneider Electric
XB4BJ53
E-nummer: 3732630
Green premium brand logo

Vred, Harmony XB4, komplett, metall, långt vred, 3 lägen, återfjädrande till mitten, 2xNO

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110887129
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Vred
    enhetens korta namn
    XB4
    material frontring
    Kromaterad metall
    material montagehållare
    Zamak
    montagediameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    typ av huvud
    Standard
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    typ av manöverdon
    Återfjädring till mitten
    manöverdon profil
    Långt vred svart
    information om manöverposition
    3 lägen +/- 45°
    kontaktbestyckning
    2 NO
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    anslutningar - plintar