Håll muspekaren över bilden för att zooma in
+ 5
4 videor
Lampvred, Harmony XB4, komplett, metall, LED, 2 fasta lägen, grön, 24 V AC/DC, 1xNO+1xNC
E-nummer:
3733292
XB4BK123B5
färg på lins:
information om manöverposition:
montagediameter:
[Us] driftspänning:
Viktigt meddelande: Viktig information: en förändring i utseendet kan observeras på produkten, men detta påverkar inte dess användning i termer av funktion och säkerhet. Detta gör den kompatibel med våra Universal LED-block
EAN-kod: 3389110892192
Snabb och enkel montering och demontering
Robust för att tåla tuffa miljöer
Olika anslutningstyper: skruv, bladfjäder, flatstift, eller på kretskort
Utmärkt mekanisk anslutning mot tryckknapp
Ett stort urval av kontaktblock för allmänna ändamål / specifika tillämpningar, låga strömmar, omkoppling med hög effekt
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Transparens
RoHS/REACh
Hållbarhet
Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.