Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4 ATEX D
Bild av XB4BP31EX Schneider Electric

XB4BP31EX

E-nummer: 3730031

Green premium brand logo
Bild av XB4BP31EX Schneider Electric
XB4BP31EX
E-nummer: 3730031
Green premium brand logo

Tryckknapp Atex D grön slutande kontakt

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118030145
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Komplett tryckknapp
    enhetens korta namn
    XB4
    material frontring
    Kromaterad metall
    material montagehållare
    Zamak
    typ av huvud
    Standard
    monteringsdiameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    dammzon
    Zon 21-22
    typ av manöverdon
    Återfjädring
    manöverdon profil
    Green projecting
    manöver extra information
    Tätning (klar silikon)
    kontaktbestyckning
    1 NO
    Teknisk data
    motstånd mot högtryckstvätt
    7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
    apparatmontage
    Fästhål - diameter: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    fästcentrum
    >= 30 x 40 mm (support panel)
    inbyggnadsdjup
    43 mm
    märkning
    Ex tb IIIC
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    positiv öppning
    Without
    manöverrörelse
    2,6 mm (NO ändra elektrisk tillstånd)
    4,3 mm (total rörelse)
    manövreringskraft
    3,8 N NO ändra elektrisk tillstånd
    mekanisk livslängd
    5000000 cycles
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    åtdragningsmoment
    0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
    typ av skruv
    Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
    Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
    Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
    Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
    material i anslutning
    Silverlegering (Ag/Ni)
    kortslutningsskydd
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] isolationsspänning
    600 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    [Ie] märkdriftström
    3 A vid 240 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    6 A vid 120 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A vid 600 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A vid 250 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A vid 125 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A vid 600 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    elektrisk livslängd
    1000000 cycles AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    1000000 cycles AC-15, 3 A at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    1000000 cycles AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    1000000 cycles DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    1000000 cycles DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) vid 5 V, 1 mA i ren miljö överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) vid 17 V, 5 mA i ren miljö överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…70 °C
    överspänningskategori
    I conforming to IEC 60536
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IP67
    NEMA kapslingsklass
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK-skyddsgrad
    IK03 överensstämmer med IEC 50102
    standarder
    EN 50014
    EN 50281-1-1
    IEC 61241-0
    IEC 61241-1
    direktiv
    94/9/EC - ATEX direktiv
    produktcertifieringar
    DNV
    INERIS 04ATEX9004U
    GL
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    94 g
    Förpackning 2 vikt
    2,174 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska7
    • engelska9
    • franska4
    • italienska4
    • portugisiska4
    • spanska4
    • tyska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.7 MB
    Datum 2020-07-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ATEX PUSHBUTTON (Version 1.0)
    Filer i dokument
    zip
    1 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 2.9 MB
    Datum 2013-09-24
    Filer i dokument
    zip
    1 MB
    ATEX Explosive atmosphère illuminated pushbutton Diam 22 with metal bezel contact fermé (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    50.7 KB
    dwf
    2.4 KB
    dxf
    99.6 KB
    wmf
    14.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 167.1 KB
    Datum 2006-03-27
    Filer i dokument
    dwg
    50.7 KB
    dwf
    2.4 KB
    dxf
    99.6 KB
    wmf
    14.5 KB
    ATEX Explosive atmosphère illuminated pushbutton Diam 22 with metal bezel contact fermé (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwf
    3.3 KB
    dxf
    112.1 KB
    wmf
    13.3 KB
    dwg
    54.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 182.9 KB
    Datum 2006-03-27
    Filer i dokument
    dwf
    3.3 KB
    dxf
    112.1 KB
    wmf
    13.3 KB
    dwg
    54.2 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4B...EX Control and signaling units for explosive atmosphere (Version 1.0)
    Beskrivning
    INERIS Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2013-05-22
    Beskrivning
    INERIS Certificate
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 179.8 KB
    Datum 2019-07-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4B...EX Control and signaling units (Version 1.0)
    Beskrivning
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 82.8 KB
    Datum 2018-04-16
    Beskrivning
    Manufacturer Declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4BP31EX : Tryckknapp Atex D grön slutande kontakt
    Beskrivning
    Tryckknapp Atex D grön slutande kontakt
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Tryckknapp Atex D grön slutande kontakt
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 799.2 KB
    Datum 2018-10-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 679.6 KB
    Datum 2018-10-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4BP31EX : Tryckknapp Atex D grön slutande kontakt
    Beskrivning
    Tryckknapp Atex D grön slutande kontakt
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Tryckknapp Atex D grön slutande kontakt
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4BP31EX : Tryckknapp Atex D grön slutande kontakt
    Beskrivning
    Tryckknapp Atex D grön slutande kontakt
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Tryckknapp Atex D grön slutande kontakt
    Utbytesdokument
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony tryckknappar byter färg (Version 1.0)
    Beskrivning
    För att matcha designen av Schneider Electrics existerande produkter och för att få en mer modern design på våra tryckknappar kommer färgnyansen att ändras på de blå och gröna tryckknapparna. Produktionsstart sker den 29 januari 2018. Ladda ned listan över de artikelnummer detta berör.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 60.1 KB
    Datum 2017-12-18
    Beskrivning
    För att matcha designen av Schneider Electrics existerande produkter och för att få en mer modern design på våra tryckknappar kommer färgnyansen att ändras på de blå och gröna tryckknapparna. Produktionsstart sker den 29 januari 2018. Ladda ned listan över de artikelnummer detta berör.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.