Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4 ATEX D
Bild av XB4BP383B5EX Schneider Electric

XB4BP383B5EX

E-nummer: 3730033

Green premium brand logo
Bild av XB4BP383B5EX Schneider Electric
XB4BP383B5EX
E-nummer: 3730033
Green premium brand logo

Lamptryckknapp Atex D grön 24V slutande kontakt

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118030589
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Komplett belyst trycke
    enhetens korta namn
    XB4
    material frontring
    Kromaterad metall
    material montagehållare
    Zamak
    typ av huvud
    Standard
    montagediameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    dammzon
    Zon 21-22
    typ av manöverdon
    Återfjädring
    manöverdon profil
    Plan grön
    manöver extra information
    Tätning (klar silikon)
    kontaktbestyckning
    1 NO
    Teknisk data
    motstånd mot högtryckstvätt
    7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
    apparatmontage
    Fästhål - diameter: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    fästcentrum
    >= 30 x 40 mm (stödpanelen)
    montering
    Single screw: 0,8…1,2 N.m
    inbyggnadsdjup
    43 mm
    märkning
    Ex tb IIIC
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    positiv öppning
    Utan
    manöverrörelse
    2,6 mm (NO ändra elektrisk tillstånd)
    4,3 mm (total rörelse)
    manövreringskraft
    3,8 N NO ändra elektrisk tillstånd
    mekanisk livslängd
    5000000 cycles
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    Skruvanslutning, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    åtdragningsmoment
    0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
    typ av skruv
    Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
    Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
    material i anslutning
    Silverlegering (Ag/Ni)
    kortslutningsskydd
    10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] isolationsspänning
    600 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    [Ie] märkdriftström
    3 A vid 240 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    6 A vid 120 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A vid 600 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A vid 250 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A vid 125 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A vid 600 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    elektrisk livslängd
    1000000 cycles AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    1000000 cycles AC-15, 3 A vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    1000000 cycles AC-15, 4 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    1000000 cycles DC-13, 0,2 A vid 110 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    1000000 cycles DC-13, 0,5 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1: appendix C
    elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) vid 5 V, 1 mA i ren miljö överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) vid 17 V, 5 mA i ren miljö överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    signaltyp
    Fast
    ljuskälla
    Inbyggd LED
    [Us] matningsspänning
    24 V AC/DC 50/60 Hz
    gränser matningsspänning
    19,2…30 V DC
    21,6…26,4 V AC
    strömförbrukning
    18 mA
    livslängd
    100000 h vid märkspänning och 25 °C
    motstånd strömrusning
    1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…70 °C
    överspänningskategori
    I överensstämmer med IEC 60536
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med IEC 60529
    NEMA kapslingsklass
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK-skyddsgrad
    IK05 överensstämmer med IEC 50102
    standarder
    EN 60079-0:2009
    EN 60079-31:2009
    EN 61000-6-2
    IEC 60079-0:2007
    IEC 60079-31:2008
    direktiv
    94/9/EC - ATEX direktiv
    produktcertifieringar
    INERIS 04ATEX9004U
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    motstånd mot snabba transienter
    2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    6 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    elektromagnetisk emission
    Klass B överensstämmer med IEC 55011
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,102 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,300 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,400 dm
    Förpackning 1 längd
    0,900 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska6
    • engelska9
    • franska4
    • italienska4
    • portugisiska4
    • spanska4
    • tyska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.7 MB
    Datum 2020-07-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ATEX PUSHBUTTON (Version 1.0)
    Filer i dokument
    zip
    1 MB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 2.9 MB
    Datum 2013-09-24
    Filer i dokument
    zip
    1 MB
    ATEX Explosive atmosphère illuminated pushbutton Diam 22 with metal bezel contact fermé (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwf
    3.3 KB
    dxf
    112.1 KB
    wmf
    13.3 KB
    dwg
    54.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 182.9 KB
    Datum 2006-03-27
    Filer i dokument
    dwf
    3.3 KB
    dxf
    112.1 KB
    wmf
    13.3 KB
    dwg
    54.2 KB
    ATEX Explosive atmosphère illuminated pushbutton Diam 22 with metal bezel contact fermé (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    50.7 KB
    dwf
    2.4 KB
    dxf
    99.6 KB
    wmf
    14.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 167.1 KB
    Datum 2006-03-27
    Filer i dokument
    dwg
    50.7 KB
    dwf
    2.4 KB
    dxf
    99.6 KB
    wmf
    14.5 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2013-05-22
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 179.8 KB
    Datum 2019-07-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 82.8 KB
    Datum 2018-04-16
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4BP383B5EX : Lamptryckknapp Atex D grön 24V slutande kontakt
    Beskrivning
    Lamptryckknapp Atex D grön 24V slutande kontakt
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Lamptryckknapp Atex D grön 24V slutande kontakt
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 799.2 KB
    Datum 2018-10-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 679.6 KB
    Datum 2018-10-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4BP383B5EX : Lamptryckknapp Atex D grön 24V slutande kontakt
    Beskrivning
    Lamptryckknapp Atex D grön 24V slutande kontakt
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Lamptryckknapp Atex D grön 24V slutande kontakt
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4BP383B5EX : Lamptryckknapp Atex D grön 24V slutande kontakt
    Beskrivning
    Lamptryckknapp Atex D grön 24V slutande kontakt
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    Lamptryckknapp Atex D grön 24V slutande kontakt
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.