Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av XB4BS8444 Schneider Electric

Visa alla Harmony XB4

Harmony XB4 - XB4BS8444

Kompletta knappar

Bild av XB4BS8444 Schneider Electric
Visa alla Harmony XB4
Harmony XB4 - XB4BS8444
Kompletta knappar

Nödstopp Harmony XB4, röd metall, vridåterställning 2 br kontakter

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    3732617
  • EAN-kod
    3389110959000
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Lägg till i Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    produkt eller komponenttyp
    Komplett nödstoppstryckknapp
    Nödstopp
    enhetens korta namn
    XB4
    Material frontring
    Kromaterad metall
    fixering hylsmaterial
    Zamak
    monteringsdiameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    Frontutformning
    Rund
    funktion
    Trigger action och mekanisk låsning
    huvud
    Standard
    återställning
    Vridåterställning
    typ av trycke
    Röd svamp Ø 40 mm omärkt
    kontaktbestyckning
    2 NC
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    anslutningar - plintar
    Skruv : <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
    Skruv : >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN 60947-1
    Teknisk data
    höjd
    47 mm
    bredd
    40 mm
    djup
    82 mm
    anslutningsbeskrivning ISO n°1
    (21-22)NC
    produktens vikt
    0.13 kg
    motstånd mot högtryckstvätt
    7000000 Pa vid 55 °C,distans: 0.1 m
    användning kontakter
    Standardkontakter
    positiv öppning
    Med positiv brytning överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    manöverrörrelse
    1.5 mm (NC ändra elektrisk tillstånd)
    4.3 mm (total rörelse)
    mekanisk livslängd
    300000 cykler
    åtdragningsmoment
    0.8...1.2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
    typ av skruvhuvud
    Kors huvud kompatibel med Philips no 1 skruvmejsel
    Kors huvud kompatibel med Pozidriv No 1 skruvmejsel
    Hålad huvud kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
    Hålad huvud kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
    material i anslutning
    Silverlegering (Ag/Ni)
    kortslutningsskydd
    10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] fri luft termisk ström
    10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] isolationsspänning
    600 V (grad av förorening: 3) överensstämmer med EN 60947-1
    [Uimp] max stötspänning
    6 kV överensstämmer med EN 60947-1
    [Ie] märkdriftström
    3 A vid 240 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    6 A vid 120 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A vid 600 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A vid 250 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0.55 A vid 125 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A vid 600 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    elektrisk livslängd
    1000000 cykler, AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cykler, AC-15, 3 A vid 120 V, driftklass: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cykler, AC-15, 4 A vid 24 V, driftklass: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cykler, DC-13, 0.2 A vid 110 V, driftklass: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cykler, DC-13, 0.5 A vid 24 V, driftklass: <= 3600 cyc/h, load factor: 0.5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    elektrisk pålitlighet IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) 5 V 1 mA i ren miljö EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) 17 V 5 mA i ren miljö EN/IEC 60947-5-4
    produktbeskrivning
    Komplett produkt
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40...70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -40...70 °C
    skyddsklass mot elektrisk chock
    Klass I överensstämmer med IEC 60536
    IP-kapslingsklass
    IP69
    IP67
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IP69K
    NEMA kapslingsklass
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK-skyddsgrad
    IK06 överensstämmer med IEC 50102
    standarder
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/ISO 13850
    IEC 60364-5-53
    JIS C 4520
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    produktcertifieringar
    BV
    CSA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL listad
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f = 2...500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • spanska
    • franska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony XB4 metal - pushbuttons, switches and pilot lights dia.22 (Version 9.0)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    EMERGENCY STOP (Version 1.0)
    Datum 2016-01-21
    Storlek 382.5 KB
    Datum 2016-01-21
    Storlek 380.1 KB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XB4 XB5 XALK Emergency stop pushbuttons (Version 1.0)
    Datum 2018-10-26
    Storlek 94.2 KB
    XB4 XB5 ZBE ZEN ZBV ZAL ZB4 ZB5 ZBZ XD4 XD5 ZBY ZBC ZBD ZBG ZBP ZB2 Control and signaling units (Version 1.0)
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 (Version 1.0)
    Datum 2018-10-30
    Storlek 1.1 MB
    CB Scheme for Harmony XB4 XB5 Emergency stops (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XB4.. / XB5... Mounting, Instruction Sheet (Version 08)
    Datum 2018-11-29
    Storlek 453.4 KB
    ZB4B..., ZB5A..., XB4B..., XB5A... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel (Version 01)
    ZB4..., ZB5... Mounting XB4 pushbuttons chromium plated metal bezel and XB5 plastic bezel with or without circular yellow legends ZBY9.2., Instruction Sheet (Version 12)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XB4 XB5 ZB4 ZB5 BS8/BS9/BT8/BX8/AS8/AS9/AT8/AX8 Emergency stop (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-22
    Storlek 0
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony emergency stop pushbutton Metal Ø 22 mm PEP (Version 1.2)
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-22
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.