Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av XB4BV41 Schneider Electric

XB4BV41

E-nummer: 3732664

Green premium brand logo
Bild av XB4BV41 Schneider Electric
XB4BV41
E-nummer: 3732664
Green premium brand logo

Signallampa, Harmony XB4, komplett, metall, BA9s, vit, 230-240 V, trafo

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110887259
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Signallampa
    enhetens korta namn
    XB4
    material frontring
    Kromaterad metall
    material montagehållare
    Zamak
    typ av huvud
    Standard
    montagediameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    färg på lins
    Vit
    manöver extra information
    Med vanlig lins
    ljuskälla
    Glöd
    lamptyp
    BA 9s
    matning ljuskälla
    Via integrerad transformator 1,2 VA 6 V
    [Us] matningsspänning
    230...240 V AC vid 50/60 Hz