Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4 ATEX D
Bild av XB4BVG4EX Schneider Electric

XB4BVG4EX

E-nummer: 3730076

Green premium brand logo
Bild av XB4BVG4EX Schneider Electric
XB4BVG4EX
E-nummer: 3730076
Green premium brand logo

Signallampa Atex D röd 120VAC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118030688
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Komplett signallampa
    enhetens korta namn
    XB4
    material frontring
    Kromaterad metall
    material montagehållare
    Zamak
    typ av huvud
    Standard
    montagediameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    dammzon
    Zon 21-22
    manöver extra information
    Med vanlig lins
    Teknisk data
    motstånd mot högtryckstvätt
    7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
    apparatmontage
    Fästhål - diameter: 22,5 mm 22.3 +0.4/0
    fästcentrum
    >= 30 x 40 mm (stödpanelen)
    inbyggnadsdjup
    43 mm
    märkning
    Ex tb IIIC
    form på signalenhetens huvud