Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av XB4BVG5 Schneider Electric

XB4BVG5

Green premium brand logo
Bild av XB4BVG5 Schneider Electric
XB4BVG5
Green premium brand logo

Signallampa, Harmony XB4, komplett, metall, LED, orange, 110-120 V AC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110891980
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Signallampa
    enhetens korta namn
    XB4
    material frontring
    Kromaterad metall
    material montagehållare
    Zamak
    montagediameter
    22 mm
    typ av huvud
    Standard
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    färg på lins
    Orange
    manöver extra information
    Med vanlig lins
    ljuskälla
    Skyddad LED
    lamptyp
    Inbyggd LED
    färg på ljuskälla
    Orange
    [Us] matningsspänning
    110...120 V AC 50/60 Hz
    Teknisk data
    höjd
    47 mm
    bredd
    30 mm
    djup
    54 mm
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (X1-X2)PL
    produktens vikt
    0,08 kg
    motstånd mot högtryckstvätt
    7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    [Ui] isolationsspänning
    250 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    4 kV överensstämmer med EN 60947-1
    signaltyp
    Fast
    strömförbrukning
    14 mA
    livslängd
    100000 h vid märkspänning och 25 °C
    motstånd strömrusning
    1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
    produktbeskrivning
    Komplett produkt
    gränser matningsspänning
    100…132 V AC
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…70 °C
    skyddsklass för elektrisk chock
    Class I conforming to IEC 60536
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA kapslingsklass
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK-skyddsgrad
    IK06 överensstämmer med IEC 50102
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    produktcertifieringar
    UL listad
    CSA
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 12…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    motstånd mot snabba transienter
    2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    6 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    elektromagnetisk emission
    Klass B överensstämmer med IEC 55011
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    79 g
    Förpackning 2 vikt
    1,395 kg
    Förpackning 3 vikt
    12,541 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    Enligt våra försäljningsvillkor
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk15
    • svenska4
    • engelska12
    • franska4
    • spanska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020 (Version 12.0)
    Beskrivning
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 20.8 MB
    Datum 2020-09-09
    Beskrivning
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ATEX PILOT LIGHT (Version 1.0)
    Filer i dokument
    zip
    371.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 670.7 KB
    Datum 2013-09-24
    Filer i dokument
    zip
    371.6 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Beskrivning
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 163.3 KB
    Datum 2019-05-23
    Beskrivning
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 155.7 KB
    Datum 2017-02-24
    Beskrivning
    CSA Certificate
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 453.4 KB
    Datum 2011-01-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 214.9 KB
    Datum 2007-06-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 199.5 KB
    Datum 2016-04-19
    Beskrivning
    Manufacturers Declaration of Conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4BVG5 : Signallampa, Harmony XB4, komplett, metall, LED, orange, 110-120 V AC
    Beskrivning
    Signallampa, Harmony XB4, komplett, metall, LED, orange, 110-120 V AC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-25
    Beskrivning
    Signallampa, Harmony XB4, komplett, metall, LED, orange, 110-120 V AC
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 799.2 KB
    Datum 2018-10-01
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67 KB
    Datum 2017-01-22
    Beskrivning
    DNV Certificate
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 679.6 KB
    Datum 2018-10-01
    Harmony LED pilot light Ø 22 mm metal (Version 1.3)
    Beskrivning
    None
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 898.4 KB
    Datum 2011-01-28
    Beskrivning
    None
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4BVG5 : Signallampa, Harmony XB4, komplett, metall, LED, orange, 110-120 V AC
    Beskrivning
    Signallampa, Harmony XB4, komplett, metall, LED, orange, 110-120 V AC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-25
    Beskrivning
    Signallampa, Harmony XB4, komplett, metall, LED, orange, 110-120 V AC
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4BVG5 : Signallampa, Harmony XB4, komplett, metall, LED, orange, 110-120 V AC
    Beskrivning
    Signallampa, Harmony XB4, komplett, metall, LED, orange, 110-120 V AC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-25
    Beskrivning
    Signallampa, Harmony XB4, komplett, metall, LED, orange, 110-120 V AC