Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4 ATEX D
Bild av XB4BVM4EX Schneider Electric

XB4BVM4EX

E-nummer: 3730081

Green premium brand logo
Bild av XB4BVM4EX Schneider Electric
XB4BVM4EX
E-nummer: 3730081
Green premium brand logo

Signallampa Atex D röd 230VAC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118031036
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Komplett signallampa
    enhetens korta namn
    XB4
    material frontring
    Kromaterad metall
    material montagehållare
    Zamak
    typ av huvud
    Standard
    monteringsdiameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    dammzon
    Zon 21-22
    manöver extra information
    Med vanlig lins
    Teknisk data
    motstånd mot högtryckstvätt
    7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
    apparatmontage
    Fixing hole - diameter: 22.5 mm 22.3 +0.4/0
    fästcentrum
    >= 30 x 40 mm (support panel)
    inbyggnadsdjup
    43 mm
    märkning
    Ex tb IIIC
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    färg på lins
    Röd
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    [Ui] isolationsspänning
    250 V 3) överensstämmer med EN 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    4 kV EN 60947-1
    signaltyp
    Fast
    ljuskälla
    Inbyggd LED
    färg på ljuskälla
    Röd
    [Us] matningsspänning
    230...240 V AC 50/60 Hz
    gränser matningsspänning
    195…264 V AC
    strömförbrukning
    14 mA
    livslängd
    100000 h at rated voltage and 25 °C
    motstånd strömrusning
    1 kV conforming to IEC 61000-4-5
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −20…60 °C
    överspänningskategori
    I conforming to IEC 60536
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med IEC 60529
    NEMA kapslingsklass
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK-skyddsgrad
    IK05 conforming to IEC 50102
    standarder
    EN 60079-0:2009
    EN 60079-31:2009
    EN 61000-6-2
    IEC 60079-0:2007
    IEC 60079-31:2008
    direktiv
    94/9/EC - ATEX direktiv
    produktcertifieringar
    INERIS 04ATEX9004U
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 12…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    motstånd mot snabba transienter
    2 kV conforming to IEC 61000-4-4
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-4-2
    8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2
    elektromagnetisk emission
    Class B conforming to IEC 55011
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,085 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska6
    • engelska9
    • franska4
    • italienska4
    • portugisiska4
    • spanska4
    • tyska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.7 MB
    Datum 2020-07-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ATEX PILOT LIGHT (Version 1.0)
    Filer i dokument
    zip
    371.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 670.7 KB
    Datum 2013-09-24
    Filer i dokument
    zip
    371.5 KB
    ATEX Explosive atmosphère Light Diam 22 with metal bezel (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwf
    3.4 KB
    dxf
    119.3 KB
    wmf
    13.2 KB
    dwg
    56.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 192.3 KB
    Datum 2006-03-27
    Filer i dokument
    dwf
    3.4 KB
    dxf
    119.3 KB
    wmf
    13.2 KB
    dwg
    56.5 KB
    ATEX Explosive atmosphère Light Diam 22 with metal bezel (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    55 KB
    dwf
    2.6 KB
    dxf
    112.6 KB
    wmf
    16.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 186.7 KB
    Datum 2006-03-27
    Filer i dokument
    dwg
    55 KB
    dwf
    2.6 KB
    dxf
    112.6 KB
    wmf
    16.5 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4B...EX Control and signaling units for explosive atmosphere (Version 1.0)
    Beskrivning
    INERIS Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2013-05-22
    Beskrivning
    INERIS Certificate
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 85.3 KB
    Datum 2019-07-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4B...EX Control and signaling units (Version 1.0)
    Beskrivning
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 82.8 KB
    Datum 2018-04-16
    Beskrivning
    Manufacturer Declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4BVM4EX : XB4BVM4EX_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XB4BVM4EX_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    XB4BVM4EX_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 799.2 KB
    Datum 2018-10-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 679.6 KB
    Datum 2018-10-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4BVM4EX : Signallampa Atex D röd 230VAC
    Beskrivning
    Signallampa Atex D röd 230VAC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Signallampa Atex D röd 230VAC
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4BVM4EX : XB4BVM4EX_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    XB4BVM4EX_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    XB4BVM4EX_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.