Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av XB4BW3445 Schneider Electric

XB4BW3445

E-nummer: 3732693

Green premium brand logo
Bild av XB4BW3445 Schneider Electric
XB4BW3445
E-nummer: 3732693
Green premium brand logo

Lamptryckknapp, Harmony XB4, komplett, metall, BA9s, plant trycke, återfjädrande, röd, 230V AC, trafo, 1xNO+1xNC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110887389
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Lamptryckknapp
    enhetens korta namn
    XB4
    material frontring
    Kromaterad metall
    material montagehållare
    Zamak
    monteringsdiameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    typ av huvud
    Standard
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    typ av manöverdon
    Återfjädring
    manöverdon profil
    Infälld röd
    manöver extra information
    Med vanlig lins
    kontaktbestyckning
    1 NO + 1 NC
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    ljuskälla
    Glöd
    lamptyp
    BA 9s
    matning ljuskälla
    Via integral transformer 1.2 VA 6 V
    [Us] matningsspänning
    220...240 V AC at 50/60 Hz
    Teknisk data
    höjd
    47 mm
    bredd
    30 mm
    djup
    101 mm
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    produktens vikt
    0,17 kg
    motstånd mot högtryckstvätt
    7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
    användning kontakter
    Standardkontakter
    positiv öppning
    Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    manöverrörelse
    1,5 mm (NC ändring av elektriskt tillstånd)
    2,6 mm (NO ändra elektrisk tillstånd)
    4,3 mm (total rörelse)
    manövreringskraft
    3,5 N NC ändring av elektriskt tillstånd
    3.8 N
    mekanisk livslängd
    10000000 cycles
    åtdragningsmoment
    0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
    typ av skruv
    Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
    Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
    Slitsad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
    Slitsad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
    material i anslutning
    Silverlegering (Ag/Ni)
    kortslutningsskydd
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] isolationsspänning
    600 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV EN/IEC 60947-1
    [Ie] märkdriftström
    3 A vid 240 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    6 A vid 120 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A vid 600 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A vid 250 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A vid 125 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A vid 600 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    elektrisk livslängd
    1000000 cycles, AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0,2 A vid 110 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0,5 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) vid 5 V och 1 mA i ren miljö överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) vid 17 V och 5 mA i ren miljö överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    signaltyp
    Fast
    produktbeskrivning
    Komplett produkt
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…55 °C
    skyddsklass för elektrisk chock
    Class I conforming to IEC 60536
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA kapslingsklass
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK-skyddsgrad
    IK06 överensstämmer med IEC 50102
    standarder
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    CSA C22.2
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    produktcertifieringar
    RINA
    GL
    CSA
    DNV
    UL listad
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusacceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    175 g
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    Enligt våra försäljningsvillkor
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk14
    • svenska4
    • engelska11
    • franska4
    • spanska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020 (Version 12.0)
    Beskrivning
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 20.8 MB
    Datum 2020-09-09
    Beskrivning
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    ILLUMINATED PUSHBUTTON (Version 1.0)
    Filer i dokument
    zip
    323.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 748.1 KB
    Datum 2013-09-25
    Filer i dokument
    zip
    323.3 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Beskrivning
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 163.3 KB
    Datum 2019-05-23
    Beskrivning
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 155.7 KB
    Datum 2017-02-24
    Beskrivning
    CSA Certificate
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 453.4 KB
    Datum 2011-01-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 214.9 KB
    Datum 2007-06-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 199.5 KB
    Datum 2016-04-19
    Beskrivning
    Manufacturers Declaration of Conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4BW3445 : Lamptryckknapp, Harmony XB4, komplett, metall, BA9s, plant trycke, återfjädrande, röd, 230V AC, trafo, 1xNO+1xNC
    Beskrivning
    Lamptryckknapp, Harmony XB4, komplett, metall, BA9s, plant trycke, återfjädrande, röd, 230V AC, trafo, 1xNO+1xNC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Lamptryckknapp, Harmony XB4, komplett, metall, BA9s, plant trycke, återfjädrande, röd, 230V AC, trafo, 1xNO+1xNC
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 799.2 KB
    Datum 2018-10-01
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67 KB
    Datum 2017-01-22
    Beskrivning
    DNV Certificate
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 679.6 KB
    Datum 2018-10-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4BW3445 : Lamptryckknapp, Harmony XB4, komplett, metall, BA9s, plant trycke, återfjädrande, röd, 230V AC, trafo, 1xNO+1xNC
    Beskrivning
    Lamptryckknapp, Harmony XB4, komplett, metall, BA9s, plant trycke, återfjädrande, röd, 230V AC, trafo, 1xNO+1xNC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Lamptryckknapp, Harmony XB4, komplett, metall, BA9s, plant trycke, återfjädrande, röd, 230V AC, trafo, 1xNO+1xNC
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4BW3445 : Lamptryckknapp, Harmony XB4, komplett, metall, BA9s, plant trycke, återfjädrande, röd, 230V AC, trafo, 1xNO+1xNC
    Beskrivning
    Lamptryckknapp, Harmony XB4, komplett, metall, BA9s, plant trycke, återfjädrande, röd, 230V AC, trafo, 1xNO+1xNC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Lamptryckknapp, Harmony XB4, komplett, metall, BA9s, plant trycke, återfjädrande, röd, 230V AC, trafo, 1xNO+1xNC
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.