Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB4
Bild av XB4BW73731B5 Schneider Electric

XB4BW73731B5

E-nummer: 3732707

Green premium brand logo
Bild av XB4BW73731B5 Schneider Electric
XB4BW73731B5
E-nummer: 3732707
Green premium brand logo

Dubbeltryckknapp metall 1SL+1BR+LED

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119043601
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB4
    typ av produkt eller komponent
    Illuminated double-headed push-button
    enhetens korta namn
    XB4
    material frontring
    Kromaterad metall
    typ av huvud
    Standard
    montagediameter
    22 mm
    färg på märkning
    Vit märkning på grönt, rött eller svart trycke
    Svart märkning på vitt trycke
    ljuskälla
    Skyddad LED
    färg på ljuskälla
    Vit
    produktbeskrivning
    Komplett produkt
    Teknisk data
    material montagehållare
    Zamak
    nettovikt
    0,13 kg
    motstånd mot högtryckstvätt
    7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
    form på signalenhetens huvud
    Rektangulär
    typ av manöverdon
    Återfjädring
    manöverdon profil
    1 plan - 1 förhöjd tryckknapp - 1 central signallampa
    manöverdon beskrivning
    Grön "I" - röd "O"
    manöverdon profil
    Plan grön, I (Vit)
    Förhöjd röd, O (Vit)
    kontaktbestyckning
    1 NO + 1 NC
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    användning kontakter
    Standardkontakter
    positiv öppning
    Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    manöverrörelse
    1,5 mm (NC ändra elektrisk tillstånd)
    2,6 mm (NO ändra elektrisk tillstånd)
    4,3 mm (total rörelse)
    manövreringskraft
    3,5 N NC ändra elektrisk tillstånd
    3,8 N NO ändra elektrisk tillstånd
    mekanisk livslängd
    1000000 cycles
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    åtdragningsmoment
    0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
    typ av skruv
    Kors kompatibel med JIS No 1 skruvmejsel
    Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
    Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
    material i anslutning
    Silverlegering (Ag/Ni)
    kortslutningsskydd
    10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] isolationsspänning
    600 V 3) överensstämmer med EN 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med EN 60947-1
    [Ie] märkdriftström
    3 A vid 240 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    6 A vid 120 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A vid 600 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A vid 250 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A vid 125 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A vid 600 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    elektrisk livslängd
    1000000 cycles, AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0,2 A vid 110 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0,5 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) vid 5 V och 1 mA i ren miljö överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) vid 17 V och 5 mA i ren miljö överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    signaltyp
    Fast
    lamptyp
    Inbyggd LED
    [Us] matningsspänning
    24 V AC/DC vid 50/60 Hz
    gränser matningsspänning
    19,2…30 V DC
    21,6…26,4 V AC
    strömförbrukning
    18 mA
    livslängd
    100000 h vid märkspänning och 25 °C
    motstånd strömrusning
    1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
    kompatibilitetskod
    XB4
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…70 °C
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass I överensstämmer med IEC 60536
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IP69K överensstämmer med IEC 60529
    IP69 överensstämmer med IEC 60529
    NEMA kapslingsklass
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK-skyddsgrad
    IK06 överensstämmer med IEC 50102
    standarder
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    JIS C8201-1
    produktcertifieringar
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    RINA
    BV
    UL listad
    GL
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    motstånd mot snabba transienter
    2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    6 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    elektromagnetisk emission
    Klass B överensstämmer med IEC 55011
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    126,67 g
    Förpackning 1 höjd
    3,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    5,5 cm
    Förpackning 1 längd
    8,8 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk14
    • svenska5
    • engelska11
    • kinesiska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 19.9 MB
    Datum 2020-04-16
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 7.7 MB
    Datum 2019-09-24
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 155.7 KB
    Datum 2017-02-24
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4BW73731B5 : XB4BW73731B5_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XB4BW73731B5_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-06
    Beskrivning
    XB4BW73731B5_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 799.2 KB
    Datum 2018-10-01
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67 KB
    Datum 2017-01-22
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 679.6 KB
    Datum 2018-10-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 210.4 KB
    Datum 2011-11-01
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB4BW73731B5 : XB4BW73731B5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    XB4BW73731B5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-06
    Beskrivning
    XB4BW73731B5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Utbytesdokument
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony tryckknappar byter färg (Version 1.0)
    Beskrivning
    För att matcha designen av Schneider Electrics existerande produkter och för att få en mer modern design på våra tryckknappar kommer färgnyansen att ändras på de blå och gröna tryckknapparna. Produktionsstart sker den 29 januari 2018. Ladda ned listan över de artikelnummer detta berör.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 60.1 KB
    Datum 2017-12-18
    Beskrivning
    För att matcha designen av Schneider Electrics existerande produkter och för att få en mer modern design på våra tryckknappar kommer färgnyansen att ändras på de blå och gröna tryckknapparna. Produktionsstart sker den 29 januari 2018. Ladda ned listan över de artikelnummer detta berör.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.