Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB5
Bild av XB5EVB5 Schneider Electric

XB5EVB5

E-nummer: 3730803

Green premium brand logo
Bild av XB5EVB5 Schneider Electric
XB5EVB5
E-nummer: 3730803
Green premium brand logo

Komplett signallampa, 24V, Orange

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119041379
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB5
    typ av produkt eller komponent
    Signallampa
    enhetens korta namn
    XB5
    material frontring
    Mörkgrå plast
    material montagehållare
    Plast
    typ av huvud
    Standard
    montagediameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    färg på lins
    Orange
    manöver extra information
    Med vanlig lins
    ljuskälla
    Skyddad LED
    lamptyp
    Inbyggd LED
    färg på ljuskälla
    Orange
    [Us] matningsspänning
    24 V AC/DC vid 50/60 Hz
    produktbeskrivning
    Monlitisk produkt
    Teknisk data
    Höjd
    29 mm
    bredd
    29 mm
    djup
    54 mm
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (X1-X2)PL
    nettovikt
    0,038 kg
    motstånd mot högtryckstvätt
    7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    Skruvanslutning, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    [Ui] isolationsspänning
    250 V 3) överensstämmer med EN 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    4 kV överensstämmer med EN 60947-1
    signaltyp
    Fast
    GCR BRIDGE
    XB5AVCUST03
    kompatibilitetskod
    XB5
    gränser matningsspänning
    19,2…30 V DC
    21,6…26,4 V AC
    strömförbrukning
    18 mA
    livslängd
    100000 h vid märkspänning och 25 °C
    motstånd strömrusning
    1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    överspänningskategori
    Klass II överensstämmer med IEC 60536
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    IP69 överensstämmer med IEC 60529
    IP69K överensstämmer med ISO 20653
    NEMA kapslingsklass
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK-skyddsgrad
    IK05 överensstämmer med IEC 50102
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    CSA C22.2
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    produktcertifieringar
    UL listad
    CSA
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 12…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    30 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    motstånd mot snabba transienter
    2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Elektrostatisk urladdning - testnivå: 6 kV (på kontakt (på metalldelarna)) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Elektrostatisk urladdning - testnivå: 8 kV (i fri luft (i isolerande delar)) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Elektromagnetisk emission klass B överensstämmer med IEC 55011
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    6 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    elektromagnetisk emission
    Klass B överensstämmer med IEC 55011
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    24 g
    Förpackning 1 höjd
    5,9 cm
    Förpackning 1 bredd
    3,4 cm
    Förpackning 1 längd
    3,4 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BAG
    Förpackning 2 antal enheter
    10
    Förpackning 2 vikt
    964 g
    Förpackning 2 höjd
    6 cm
    Förpackning 2 bredd
    16 cm
    Förpackning 2 längd
    19 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S01
    Förpackning 3 antal enheter
    88
    Förpackning 3 vikt
    2,43 kg
    Förpackning 3 höjd
    15 cm
    Förpackning 3 bredd
    15 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska5
    • engelska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 18 MB
    Datum 2020-07-07
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2019-11-12
    prp.document.label.format html
    Storlek 300 B
    Datum 2013-05-16
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 44.2 KB
    Datum 2017-10-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB5EVB5 : Komplett signallampa, 24V, Orange
    Beskrivning
    Komplett signallampa, 24V, Orange
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    Komplett signallampa, 24V, Orange
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB5EVB5 : Komplett signallampa, 24V, Orange
    Beskrivning
    Komplett signallampa, 24V, Orange
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    Komplett signallampa, 24V, Orange
    Utbytesdokument
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony tryckknappar byter färg (Version 1.0)
    Beskrivning
    För att matcha designen av Schneider Electrics existerande produkter och för att få en mer modern design på våra tryckknappar kommer färgnyansen att ändras på de blå och gröna tryckknapparna. Produktionsstart sker den 29 januari 2018. Ladda ned listan över de artikelnummer detta berör.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 60.1 KB
    Datum 2017-12-18
    Beskrivning
    För att matcha designen av Schneider Electrics existerande produkter och för att få en mer modern design på våra tryckknappar kommer färgnyansen att ändras på de blå och gröna tryckknapparna. Produktionsstart sker den 29 januari 2018. Ladda ned listan över de artikelnummer detta berör.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.