Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Harmony XB5
Bild av XB5EVM3 Schneider Electric

XB5EVM3

E-nummer: 3730813

Green premium brand logo
Bild av XB5EVM3 Schneider Electric
XB5EVM3
E-nummer: 3730813
Green premium brand logo

Komplett signallampa, 230V, Grön

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119041614
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB5
    typ av produkt eller komponent
    Signallampa
    enhetens korta namn
    XB5
    material frontring
    Mörkgrå plast
    material montagehållare
    Plast
    typ av huvud
    Standard
    montagediameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    färg på lins
    Grön
    manöver extra information
    Med vanlig lins
    ljuskälla
    Skyddad LED
    lamptyp
    Inbyggd LED
    färg på ljuskälla
    Grön
    [Us] matningsspänning
    230...240 V AC vid 50/60 Hz
    produktbeskrivning
    Monlitisk produkt
    Teknisk data
    höjd
    29 mm
    bredd
    29 mm
    djup
    54 mm
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (X1-X2)PL
    produktens vikt
    0,038 kg
    motstånd mot högtryckstvätt
    7000000 Pa vid 55 °C, distans : 0.1 m
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    Skruvanslutning, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    [Ui] isolationsspänning
    250 V 3) överensstämmer med EN 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    4 kV överensstämmer med EN 60947-1
    signaltyp
    Fast
    GCR BRIDGE
    XB5AVCUST05
    kompatibilitetskod
    XB5
    gränser matningsspänning
    195…264 V AC
    strömförbrukning
    14 mA
    livslängd
    100000 h vid märkspänning och 25 °C
    motstånd strömrusning
    1 kV överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…70 °C
    överspänningskategori
    Klass II överensstämmer med IEC 60536
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    IP69 överensstämmer med IEC 60529
    IP69K överensstämmer med ISO 20653
    NEMA kapslingsklass
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK-skyddsgrad
    IK05 överensstämmer med IEC 50102
    standarder
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    produktcertifieringar
    UL listad
    CSA
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 12…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    30 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    motstånd mot snabba transienter
    2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Elektrostatisk urladdning - testnivå: 6 kV (på kontakt (på metalldelarna)) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Elektrostatisk urladdning - testnivå: 8 kV (i fri luft (i isolerande delar)) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Elektromagnetisk emission klass B överensstämmer med IEC 55011
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    6 kV på kontakt (på metalldelarna) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    8 kV i fri luft (i isolerande delar) överensstämmer med IEC 61000-4-2
    elektromagnetisk emission
    Klass B överensstämmer med IEC 55011
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer View less

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska5
    • engelska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 17 MB
    Datum 2019-11-26
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CAD for XB5EVM3: green monolithic pilot light Ø22 plain lens with integral LED 230...240V (Version 1.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XB5EVM3: green monolithic pilot light Ø22 plain lens with integral LED 230...240V (Version 1.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB5EV Pilot lights (Version 1.0)
    Beskrivning
    CCC Certificate
    Storlek pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2019-11-12
    Beskrivning
    CCC Certificate
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Version 1.0)
    Beskrivning
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    Storlek pdf
    Storlek 163.3 KB
    Datum 2019-05-23
    Beskrivning
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    XB4B XB5A XB6E Control and signaling units (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL Certificate
    Storlek html
    Storlek 300 B
    Datum 2013-05-16
    Beskrivning
    UL Certificate
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 44.2 KB
    Datum 2017-10-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB5EVM3 : XB5EVM3_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XB5EVM3_ROHS_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-17
    Beskrivning
    XB5EVM3_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB5EVM3 : XB5EVM3_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XB5EVM3_REACH_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-17
    Beskrivning
    XB5EVM3_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB5EVM3 : XB5EVM3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    XB5EVM3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-17
    Beskrivning
    XB5EVM3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Utbytesdokument
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony tryckknappar byter färg (Version 1.0)
    Beskrivning
    För att matcha designen av Schneider Electrics existerande produkter och för att få en mer modern design på våra tryckknappar kommer färgnyansen att ändras på de blå och gröna tryckknapparna. Produktionsstart sker den 29 januari 2018. Ladda ned listan över de artikelnummer detta berör.
    Storlek xlsx
    Storlek 60.1 KB
    Datum 2017-12-18
    Beskrivning
    För att matcha designen av Schneider Electrics existerande produkter och för att få en mer modern design på våra tryckknappar kommer färgnyansen att ändras på de blå och gröna tryckknapparna. Produktionsstart sker den 29 januari 2018. Ladda ned listan över de artikelnummer detta berör.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /