Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB5S
Bild av XB5S1B2M12 Schneider Electric

XB5S1B2M12

E-nummer: 3733631

Bild av XB5S1B2M12 Schneider Electric
XB5S1B2M12
E-nummer: 3733631

Fingeravtrycksläsare bistabil. M12 anslutning. 24VDC. PNP utgång.

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480061400
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Biometrisk switch
    specifik produktanvändning
    Materialhantering
    Industriella maskiner
    enhetens korta namn
    XB5S
    material frontring
    Mörkgrå plast
    montagediameter
    22 mm
    utgångstyp
    PNP
    försäljning per odelbar kvantitet
    1
    IP-kapslingsklass
    IP20 (baksida) överensstämmer med EN/IEC 60529
    IP65 (framsida) överensstämmer med EN/IEC 60529
    typ av manöverdon
    Fasta lägen
    information om manöverposition
    2 positioner
    manöverdon profil
    Fingeravtrycksläsare
    minnesanvändning
    200 användare med upp till 2 fingeravtryck per användare
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    Polyamide PA66
    kabelisolationsmaterial
    PvR
    driftsläge
    Horisontellt läge
    Installation vertikal yta
    Installation plan yta
    funktion modul
    Bistabil
    produktens vikt
    0,183 kg
    märkning
    CE
    lokal indikering