Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB6
Bild av XB6EDF6J2P Schneider Electric

XB6EDF6J2P

Green premium brand logo
Bild av XB6EDF6J2P Schneider Electric
XB6EDF6J2P
Green premium brand logo

rectangular blue illuminated pushbutton Ø16-flush push to release-12 V-2CO

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110631869
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB6E
    typ av produkt eller komponent
    Belyst tryckknapp
    enhetens korta namn
    XB6E
    material frontring
    Plast
    montagediameter
    16 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    5
    form på signalenhetens huvud
    Rektangulär
    typ av manöverdon
    Tryck-tryck
    manöverdon profil
    Plan blå
    kontaktbestyckning
    2 C/O
    kontakter drift
    Momentan
    anslutningar - plintar
    Flatstiftsanslutningar 2.8 x 0.5 mm
    Lödda anslutningar
    material i anslutning
    Guldbelagd silver
    ljuskälla
    Inbyggd LED
    [Us] driftspänning
    12 V DC polarised
    Teknisk data
    Höjd
    18 mm
    Bredd
    24 mm
    Djup
    40 mm
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (23-24-21-22)OF
    (13-14-11-12)OF
    nettovikt
    0,006 kg
    överspänningskategori
    II överensstämmer med IEC 60536
    driftsläge
    Alla positioner
    märkning
    CE
    manövreringskraft
    1,3 N C/O ändra elektrisk status
    mekanisk livslängd
    250000 cycles
    kortslutningsskydd
    3 A rörsäkring typ gG
    [Ith] fri luft termisk ström
    3 A
    [Ui] isolationsspänning
    250 V 2) överensstämmer med IEC 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    2,5 kV överensstämmer med IEC 60947-1
    elektrisk livslängd
    50000 cycles, DC-12, 1 A vid 30 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    50000 cycles, AC-12, 0,5 A vid 125 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    50000 cycles, AC-12, 0,5 A vid 250 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4
    Λ = 10exp(-8) vid 5 V och 1 mA med en tillförlitlig nivå av 90 % överensstämmer med IEC 60947-5-4
    signaltyp
    Fast
    strömförbrukning
    20 mA
    livslängd
    50000 h
    Miljö
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −10…55 °C
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med IEC 60529
    standarder
    JIS C 4520
    UL 508
    IEC 60947-1
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2
    JIS C 852
    produktcertifieringar
    CCC
    CURus
    vibrationsbeständighet
    1 mm (f= 5…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    9 gn (f= 5…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    20 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Elektrostatisk urladdning immunitet test - testnivå: 8 kV överensstämmer med IEC 61000-4-2
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,011 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,280 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,730 dm
    Förpackning 1 längd
    1,850 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk15
    • svenska8
    • engelska12
    • franska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.3 MB
    Datum 2018-05-13
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Rectangular illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dxf
    211.3 KB
    dwf
    2.5 KB
    wmf
    16.4 KB
    dwg
    96.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 326.7 KB
    Datum 2005-01-13
    Filer i dokument
    dxf
    211.3 KB
    dwf
    2.5 KB
    wmf
    16.4 KB
    dwg
    96.4 KB
    Rectangular illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    104.6 KB
    dxf
    239.9 KB
    dwf
    4 KB
    wmf
    36.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 385.3 KB
    Datum 2005-01-13
    Filer i dokument
    dwg
    104.6 KB
    dxf
    239.9 KB
    dwf
    4 KB
    wmf
    36.8 KB
    Rectangular illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    99.5 KB
    dxf
    211.1 KB
    dwf
    3 KB
    wmf
    28.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 342.2 KB
    Datum 2005-01-13
    Filer i dokument
    dwg
    99.5 KB
    dxf
    211.1 KB
    dwf
    3 KB
    wmf
    28.5 KB
    Rectangular illuminated pushbutton XB6E (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    101.1 KB
    dxf
    228.1 KB
    dwf
    3.7 KB
    wmf
    27.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 360.2 KB
    Datum 2005-01-13
    Filer i dokument
    dwg
    101.1 KB
    dxf
    228.1 KB
    dwf
    3.7 KB
    wmf
    27.3 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2019-01-11
    prp.document.label.format html
    Storlek 315 B
    Datum 2015-09-10
    prp.document.label.format html
    Storlek 315 B
    Datum 2014-03-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 79.9 KB
    Datum 2003-10-09
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 447.3 KB
    Datum 2016-04-19
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB6EDF6J2P : XB6EDF6J2P_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XB6EDF6J2P_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    XB6EDF6J2P_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 212.2 KB
    Datum 2013-03-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB6EDF6J2P : XB6EDF6J2P_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XB6EDF6J2P_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    XB6EDF6J2P_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB6EDF6J2P : XB6EDF6J2P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    XB6EDF6J2P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    XB6EDF6J2P_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.