Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB7
Bild av XB7EV08BP Schneider Electric

XB7EV08BP

E-nummer: 3737113

Green premium brand logo
Bild av XB7EV08BP Schneider Electric
XB7EV08BP
E-nummer: 3737113
Green premium brand logo

Signallampa Orange LED 24VAC/DC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119021906
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB7
    typ av produkt eller komponent
    Signallampa
    enhetens korta namn
    XB7
    montagediameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    10
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    färg på lins
    Orange
    ljuskälla
    LED
    lamptyp
    Inbyggd LED
    [Us] matningsspänning
    24 V AC/DC 50/60 Hz
    produktbeskrivning
    Monlitisk produkt
    Teknisk data
    höjd
    29 mm
    bredd
    29 mm
    djup
    54 mm
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (X1-X2)PL