Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB7
Bild av XB7EV65P Schneider Electric

XB7EV65P

E-nummer: 3736810

Green premium brand logo
Bild av XB7EV65P Schneider Electric
XB7EV65P
E-nummer: 3736810
Green premium brand logo

Signallampa gul 230V för Ba9s lampa

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110839609
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB7
    typ av produkt eller komponent
    Signallampa
    enhetens korta namn
    XB7
    montagediameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    10
    manöver extra information
    Med vanlig lins
    ljuskälla
    Glödlampa (lampa ingår ej)
    produktbeskrivning
    Monlitisk produkt
    Teknisk data
    höjd
    29 mm
    bredd
    29 mm
    djup
    54 mm
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (X1-X2)PL
    produktens vikt
    0,018 kg
    överspänningskategori
    Class II conforming to IEC 60536
    apparatmontage
    Fixing hole - diameter: 22.5 mm 22.3 +0.4/0 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    fästcentrum
    >= 30 x 40 mm (support panel) metal - thickness: 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (support panel) plastic - thickness: 2…6 mm
    montering
    Fixing nut beneath head: 2…2.4 N.m