Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB7
Bild av XB7NJ05G1 Schneider Electric

XB7NJ05G1

E-nummer: 3737063

Bild av XB7NJ05G1 Schneider Electric
XB7NJ05G1
E-nummer: 3737063

Lamptryckknapp orange förhöjd med tryck-tryck funktion. 1 sl. Led 120 VAC.

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480470486
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB7
    typ av produkt eller komponent
    Lamptryckknapp
    enhetens korta namn
    XB7
    montagediameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    10
    IP-kapslingsklass
    IP20 (baksida) överensstämmer med IEC 60529
    IP65 (framsida) överensstämmer med IEC 60529
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    typ av manöverdon
    Tryck och tryck för att släppa
    manöverdon profil
    Förhöjd Orange, omärkt
    manöver extra information
    Med vanlig lins
    kontaktbestyckning
    1 NO
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    Skruvanslutning, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    ljuskälla
    LED
    lamptyp
    Inbyggd LED
    [Us] matningsspänning
    120 V AC vid 50/60 Hz
    produktbeskrivning
    Monlitisk produkt
    Teknisk data
    bredd
    29 mm
    höjd
    29 mm
    djup
    57,5 mm
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (13-14)NO
    nettovikt
    0,023 kg
    apparatmontage
    Fästhål - diameter: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    fästcentrum
    >= 30 x 40 mm (stödpanelen) metall - tjocklek: 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (stödpanelen) Plast - tjocklek: 2…6 mm
    montering
    Anslutningsmutter under huvud: 2…2,4 N.m
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    positiv öppning
    Med (bara brytande)
    mekanisk livslängd
    300000 cycles
    åtdragningsmoment
    0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
    typ av skruv
    Kors kompatibel med JIS No 1 skruvmejsel
    Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
    Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
    kortslutningsskydd
    4 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] isolationsspänning
    250 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    [Ie] märkdriftström
    0,1 A vid 250 V, DC-13, R300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A vid 125 V, DC-13, R300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,3 A vid 240 V, AC-14, D300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,6 A vid 120 V, AC-14, D300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    elektrisk livslängd
    1000000 cycles, DC-13, 0,3 A vid 24 V, driftklass <216000 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 0,03 A vid 230 V, driftklass <216000 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 0,09 A vid 240 V, driftklass <108000 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4
    Λ <= 10exp(-6) vid 17 V och 5 mA överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    signaltyp
    Fast
    gränser matningsspänning
    100…132 V AC
    strömförbrukning
    12...17 mA
    livslängd
    70000 h vid märkspänning och 25 °C
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass II överensstämmer med IEC 61140
    NEMA kapslingsklass
    NEMA 12 överensstämmer med UL 50 E
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    produktcertifieringar
    GOST
    CCC
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration
    elektromagnetisk emission
    Klass B överensstämmer med EN 55011
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,023 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,600 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,320 dm
    Förpackning 1 längd
    0,320 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska3
    • engelska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.9 MB
    Datum 2019-10-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.3 MB
    Datum 2016-06-01
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2019-08-15
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 76.2 KB
    Datum 2012-03-19
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 93.3 KB
    Datum 2011-11-29
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 454.4 KB
    Datum 2016-04-19
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB7NJ05G1 : Lamptryckknapp orange förhöjd med tryck-tryck funktion. 1 sl. Led 120 VAC.
    Beskrivning
    Lamptryckknapp orange förhöjd med tryck-tryck funktion. 1 sl. Led 120 VAC.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    Lamptryckknapp orange förhöjd med tryck-tryck funktion. 1 sl. Led 120 VAC.
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB7NJ05G1 : Lamptryckknapp orange förhöjd med tryck-tryck funktion. 1 sl. Led 120 VAC.
    Beskrivning
    Lamptryckknapp orange förhöjd med tryck-tryck funktion. 1 sl. Led 120 VAC.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    Lamptryckknapp orange förhöjd med tryck-tryck funktion. 1 sl. Led 120 VAC.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.