Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XB7
Bild av XB7NJ08M1 Schneider Electric
Utgången

XB7NJ08M1

E-nummer: 3737076

Green premium brand logo
Bild av XB7NJ08M1 Schneider Electric
Utgången
XB7NJ08M1
E-nummer: 3737076
Green premium brand logo

Lamptryckknapp gul förhöjd med tryck-tryck funktion. 1 sl. Led 230 VAC.

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480470615
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

XB7NJ08M1 ersätts med följande produktserie:
  • Anledning till ersättning: End of life
  • Ersättningsdatum: 22 september 2020
  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB7
    typ av produkt eller komponent
    Lamptryckknapp
    enhetens korta namn
    XB7
    montagediameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    10
    IP-kapslingsklass
    IP20 (rear face) conforming to IEC 60529
    IP65 (framsida) överensstämmer med IEC 60529
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    typ av manöverdon
    Tryck och tryck för att släppa
    manöverdon profil
    Förhöjd gul, omärkt