Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Harmony XB7
Bild av XB7NW34M1 Schneider Electric

XB7NW34M1

E-nummer: 3737093

Green premium brand logo
Bild av XB7NW34M1 Schneider Electric
XB7NW34M1
E-nummer: 3737093
Green premium brand logo

Lamptryckknapp röd förhöjd. 1 slutande kontakt. För Led 230 VAC.

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480470837
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XB7
    typ av produkt eller komponent
    Lamptryckknapp
    enhetens korta namn
    XB7
    montagediameter
    22 mm
    försäljning per odelbar kvantitet
    10
    IP-kapslingsklass
    IP20 (baksida) överensstämmer med IEC 60529
    IP65 (framsida) överensstämmer med IEC 60529
    form på signalenhetens huvud
    Rund
    typ av manöverdon
    Återfjädring
    manöverdon profil
    Förhöjd röd, omärkt
    kontaktbestyckning
    1 NO
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    Skruvanslutning, 1 x 0.34...2 x 2.5 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    ljuskälla
    LED
    lamptyp
    Inbyggd LED
    [Us] matningsspänning
    230 V AC vid 50/60 Hz
    produktbeskrivning
    Monlitisk produkt
    Teknisk data
    bredd
    29 mm
    höjd
    29 mm
    djup
    57,5 mm
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (13-14)NO
    produktens vikt
    0,023 kg
    apparatmontage
    Fästhål - diameter: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    fästcentrum
    >= 30 x 40 mm (stödpanelen) metall - tjocklek: 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (stödpanelen) Plast - tjocklek: 2…6 mm
    montering
    Anslutningsmutter under huvud: 2…2,4 N.m
    kontakter drift
    Långsamtbrytande
    positiv öppning
    Med (bara brytande)
    mekanisk livslängd
    300000 cycles
    åtdragningsmoment
    0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
    typ av skruv
    Kors kompatibel med JIS No 1 skruvmejsel
    Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
    Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
    Hålad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
    kortslutningsskydd
    4 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] isolationsspänning
    250 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    4 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    [Ie] märkdriftström
    0,1 A vid 250 V, DC-13, R300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A vid 125 V, DC-13, R300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,3 A vid 240 V, AC-14, D300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    0,6 A vid 120 V, AC-14, D300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    elektrisk livslängd
    1000000 cycles, DC-13, 0,3 A vid 24 V, driftklass <216000 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 0,03 A vid 230 V, driftklass <216000 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 0,09 A vid 240 V, driftklass <108000 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4
    Λ <= 10exp(-6) vid 17 V och 5 mA överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
    signaltyp
    Fast
    gränser matningsspänning
    195…264 V AC
    strömförbrukning
    22...27 mA
    livslängd
    70000 h vid märkspänning och 25 °C
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…70 °C
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass II överensstämmer med IEC 61140
    NEMA kapslingsklass
    NEMA 12 överensstämmer med UL 50 E
    standarder
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    produktcertifieringar
    GOST
    CCC
    vibrationsbeständighet
    5 gn (f= 2…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
    30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration
    elektromagnetisk emission
    Klass B överensstämmer med EN 55011
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer View less

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska4
    • engelska8
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 2.9 MB
    Datum 2019-10-10
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CAD for XB7NW34M1: ILLUM. P.B - LED - Spring Rtn -1NO - Red - 230v (Version 1.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XB7NW34M1: ILLUM. P.B - LED - Spring Rtn -1NO - Red - 230v (Version 1.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB7N Control and signaling units (Version 1.0)
    Beskrivning
    CCC Certificate
    Storlek pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2019-08-15
    Beskrivning
    CCC Certificate
    XB7N Control and signaling units (Version 1.0)
    Beskrivning
    CSA Certificate
    Storlek pdf
    Storlek 76.2 KB
    Datum 2012-03-19
    Beskrivning
    CSA Certificate
    XB7N Control and signaling units (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL Certificate
    Storlek pdf
    Storlek 93.3 KB
    Datum 2011-11-29
    Beskrivning
    UL Certificate
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB7E XB7N Control and signaling units (Version 1.0)
    Beskrivning
    Manufacturer Declaration of conformity
    Storlek pdf
    Storlek 454.4 KB
    Datum 2016-04-19
    Beskrivning
    Manufacturer Declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB7NW34M1 : Lamptryckknapp röd förhöjd. 1 slutande kontakt. För Led 230 VAC.
    Beskrivning
    Lamptryckknapp röd förhöjd. 1 slutande kontakt. För Led 230 VAC.
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-18
    Beskrivning
    Lamptryckknapp röd förhöjd. 1 slutande kontakt. För Led 230 VAC.
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 19.7 MB
    Datum 2018-05-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 19.6 MB
    Datum 2018-05-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB7NW34M1 : Lamptryckknapp röd förhöjd. 1 slutande kontakt. För Led 230 VAC.
    Beskrivning
    Lamptryckknapp röd förhöjd. 1 slutande kontakt. För Led 230 VAC.
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-18
    Beskrivning
    Lamptryckknapp röd förhöjd. 1 slutande kontakt. För Led 230 VAC.
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XB7NW34M1 : Lamptryckknapp röd förhöjd. 1 slutande kontakt. För Led 230 VAC.
    Beskrivning
    Lamptryckknapp röd förhöjd. 1 slutande kontakt. För Led 230 VAC.
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-18
    Beskrivning
    Lamptryckknapp röd förhöjd. 1 slutande kontakt. För Led 230 VAC.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /