Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XC standard
Bild av XCKP21H2P16 Schneider Electric

XCKP21H2P16

E-nummer: 3818123

Green premium brand logo
Bild av XCKP21H2P16 Schneider Electric
XCKP21H2P16
E-nummer: 3818123
Green premium brand logo

Gränsläge XCKP - M18 metallnock med rulle - br+sl - momentan brytning - M16

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110201864
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XC
    serienamn
    Standardformat
    typ av produkt eller komponent
    Gränslägesövervakning
    enhetens korta namn
    XCKP
    sensorsdesign
    Kompakt
    Konstruktion
    Fast
    typ av huvud
    M18 nock
    material
    Plast
    material i brytare
    Plast
    huvudmaterial
    Zamak
    montering
    Av huvudet
    rörelse manöverhuvud
    Linjär
    funktion
    Fjäderreturrulle kolv metall
    typ av tillvägagångssätt
    Lateral ansats, 2 riktningar
    antal poler
    2
    kontaktbestyckning
    1 NC + 1 NO
    kontakter drift
    Momentan
    Teknisk data
    påverkan av brytare
    Vid 30° kam
    elektrisk anslutning
    Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm²
    kabelingång
    1 gängad ingång för M16 x 1,5 förskruvning, yttre kabeldiameter: 4…8 mm
    kontakters isolationsform
    Zb
    positiv öppning
    Med
    positiv öppning minimal kraft
    36 N
    minimal kraft för utlösning
    10 N
    maximal manövreringshastighet
    0,5 m/s
    upprepa noggranhet
    0,1mm % på utlösningspunkterna med 1 miljon manövreringar
    kontakt kodbeteckning
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] isolationsspänning
    300 V överensstämmer med UL 508
    500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
    300 V överensstämmer med CSA C22.2
    motstånd över terminaler
    25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60664
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
    kortslutningsskydd
    10 A kassett säkring, typ gG
    elektrisk livslängd
    5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    mekanisk livslängd
    10000000 cycles
    bredd
    31 mm
    höjd
    65 mm
    djup
    30 mm
    produktens vikt
    0,13 kg
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Miljö
    chocktålighet
    50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    vibrationsbeständighet
    25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK04 överensstämmer med EN 50102
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass II överensstämmer med IEC 61140
    Klass II överensstämmer med NF C 20-030
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    skyddsbehandling
    TC
    produktcertifieringar
    CSA
    CCC
    UL
    standarder
    EN 60204-1
    CSA C22.2
    IEC 60204-1
    UL 508
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-5-1
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,131 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska4
    • engelska9
    • franska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Limit switches XC Standard range English 03/2020 (Version 2.0)
    Beskrivning
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 62.1 MB
    Datum 2020-06-10
    Beskrivning
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 86.7 KB
    Datum 2005-01-13
    prp.document.label.format zip
    Storlek 128 KB
    Datum 2005-01-13
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 353.6 KB
    Datum 2019-08-15
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 43 KB
    Datum 2017-02-08
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 645.5 KB
    Datum 2016-11-22
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCKP21H2P16 : Gränsläge XCKP - M18 metallnock med rulle - br+sl - momentan brytning - M16
    Beskrivning
    Gränsläge XCKP - M18 metallnock med rulle - br+sl - momentan brytning - M16
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    Gränsläge XCKP - M18 metallnock med rulle - br+sl - momentan brytning - M16
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 178.8 KB
    Datum 2013-08-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 267.6 KB
    Datum 2007-11-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.