Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XC standard
Bild av XCKS501H29 Schneider Electric

XCKS501H29

E-nummer: 3818245

Green premium brand logo
Bild av XCKS501H29 Schneider Electric
XCKS501H29
E-nummer: 3818245
Green premium brand logo

Gränsläge XCKS - metallnock - br+sl - långsam brytning - M20

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110514575
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XC
    serienamn
    Standardformat
    typ av produkt eller komponent
    Gränslägesövervakning
    enhetens korta namn
    XCKS
    sensorsdesign
    Form B överensstämmer med CENELEC EN 50041
    Konstruktion
    Fast
    typ av huvud
    Manöverhuvud med nock
    material
    Plast
    material i brytare
    Plast
    huvudmaterial
    Plast
    montering
    Av kroppen
    rörelse manöverhuvud
    Linjär
    funktion
    Fjäderretur kolv metall
    typ av tillvägagångssätt
    Vertikal påverkan, 1 riktning
    kabelingång
    1 gängad ingång för M20 x 1,5 förskruvning, yttre kabeldiameter: 7…13 mm
    antal poler
    2
    kontaktbestyckning
    1 NC + 1 NO
    kontakter drift
    Långsamtbrytande,brytande före slutande
    Teknisk data
    påverkan av brytare
    På änden
    elektrisk anslutning
    Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    kontakters isolationsform
    Zb
    antal steg
    1
    positiv öppning
    Med
    positiv öppning minimal kraft
    30 N
    minimal kraft för utlösning
    15 N
    minsta manövreringshastighet
    6 m/min
    maximal manövreringshastighet
    0,5 m/s
    upprepa noggranhet
    0,05 % på utlösningspunkterna med 1 miljon manövreringar
    kontakt kodbeteckning
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] konventionell innesluten termisk ström
    10 A AC
    [Ui] isolationsspänning
    300 V överensstämmer med UL 508
    500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
    300 V överensstämmer med CSA C22.2
    motstånd över terminaler
    25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60664
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
    kortslutningsskydd
    10 A kassett säkring, typ gG
    elektrisk livslängd
    5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 120 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    mekanisk livslängd
    25000000 cycles
    bredd
    40 mm
    höjd
    104 mm
    djup
    37 mm
    produktens vikt
    0,125 kg
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Miljö
    chocktålighet
    50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    vibrationsbeständighet
    25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK05 överensstämmer med EN 50102
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass II överensstämmer med IEC 61140
    Klass II överensstämmer med NF C 20-030
    överspänningskategori
    Klass II överensstämmer med IEC 61140
    Klass II överensstämmer med NF C 20-030
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    skyddsbehandling
    TC
    produktcertifieringar
    UL
    CCC
    CSA
    standarder
    UL 508
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-5-1
    CENELEC EN 50041
    EN 60204-1
    CSA C22.2
    IEC 60204-1
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    144 g
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska4
    • engelska11
    • franska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Limit switches XC Standard range English 03/2020 (Version 2.0)
    Beskrivning
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 62.1 MB
    Datum 2020-06-10
    Beskrivning
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 913.9 KB
    Datum 2005-01-13
    prp.document.label.format zip
    Storlek 867.9 KB
    Datum 2005-01-13
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XC... limit switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 353.6 KB
    Datum 2019-08-15
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 112.6 KB
    Datum 2017-05-05
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 645.5 KB
    Datum 2016-11-22
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XCKS501H29 : XCKS501H29_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XCKS501H29_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    XCKS501H29_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 781 KB
    Datum 2020-01-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 178.8 KB
    Datum 2013-08-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 906.5 KB
    Datum 2020-01-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 267.6 KB
    Datum 2007-11-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.