Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XC standard
Bild av XCKT2510P16S27 Schneider Electric

XCKT2510P16S27

Green premium brand logo
Bild av XCKT2510P16S27 Schneider Electric
XCKT2510P16S27
Green premium brand logo

Gränsläge plast 1sl1br M16 rund nock

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119026222
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XC
    serienamn
    Standardformat
    typ av produkt eller komponent
    Gränslägesövervakning
    enhetens korta namn
    XCKT
    sensorsdesign
    Kompact form B överensstämmer med CENELEC EN 50047
    typ av kontakthus
    Fast
    huvud
    Manöverhuvud med nock
    material
    Plast
    typ av husmaterial
    Plast
    huvudmaterial
    Zamak
    montering
    By the body
    rörelse manöverhuvud
    Linjär
    funktion
    Fjäderretur kolv metall
    typ av tillvägagångssätt
    Vertikal påverkan, 1 riktning
    antal poler
    2
    kontaktbestyckning
    1 NC + 1 NO
    kontakter drift
    Långsamtbrytande,brytande före slutande
    Teknisk data
    påverkan av brytare
    På änden
    elektrisk anslutning
    Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    kabelingång
    2 gängade ingångar för 1/2" NPT förskruvning
    kontakters isolationsform
    Zb
    positiv öppning
    Med
    positiv öppning minimal kraft
    45 N
    minimal kraft för utlösning
    15 N
    minsta manövreringshastighet
    6 m/min
    maximal manövreringshastighet
    0,5 m/s
    upprepa noggranhet
    0,1mm % på utlösningspunkterna med 1 miljon manövreringar
    kontakt kodbeteckning
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] isolationsspänning
    300 V överensstämmer med UL 508
    500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
    300 V överensstämmer med CSA C22.2 No 14
    motstånd över terminaler
    25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
    [Uimp] max stötspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60664
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
    kortslutningsskydd
    10 A säkring Säkring, typ gG
    elektrisk livslängd
    5000000 cycles, DC-13, 120 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 24 V, 13 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, 48 V, 9 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    mekanisk livslängd
    15000000 cycles
    Miljö
    chocktålighet
    50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    vibrationsbeständighet
    25 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK04 överensstämmer med EN 50102
    skyddsklass mot elektrisk chock
    Klass II överensstämmer med IEC 61140
    Klass II överensstämmer med NF C 20-030
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    skyddsbehandling
    TC
    produktcertifieringar
    CCC
    CSA
    UL
    standarder
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    EN 60204-1
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    UL 508
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Version 3.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /