Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XC Special format
Bild av XCKZ01 Schneider Electric

XCKZ01

Bild av XCKZ01 Schneider Electric
XCKZ01

Kontaktblock 1VX för XC2

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110928631
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XC
    serienamn
    Standardformat
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktblock gränsläge
    enhetens korta namn
    XCKZ
    tillhörande ämne
    ZC2JC1
    ZC2JC15
    ZC2JC16
    antal poler
    1
    kontakter drift
    Momentan
    kontaktbestyckning
    1 C/O
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    XC2J
    elektrisk anslutning
    Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    kontakters isolationsform
    Za
    material i anslutning
    Silverpläterade kontakter
    positiv öppning
    Utan
    minsta manövreringshastighet
    0,01 mm/s
    kontakt kodbeteckning
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    motstånd över terminaler
    25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
    [Ui] isolationsspänning
    500 V överensstämmer med IEC 60947-5-1
    300 V överensstämmer med CSA C22.2 No 14
    kortslutningsskydd
    10 A säkring Säkring, typ gG
    elektrisk livslängd
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Limit switches OsiSense XC Special (Version 1.0)
    Datum 2018-02-28
    Storlek 11 MB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /