Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense ATEX D
Bild av XCRT215EX Schneider Electric

XCRT215EX

E-nummer: 3818356

Bild av XCRT215EX Schneider Electric
XCRT215EX
E-nummer: 3818356

Atex D Gränsl. Transpotör överv. Rostfri

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118027961
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense ATEX D
    serienamn
    Specialformat
    typ av produkt eller komponent
    Gränslägesövervakning
    specifik produktanvändning
    För transportband shift övervakning
    enhetens korta namn
    XCR
    typ av kontakthus
    Fast
    huvud
    Manöverhuvud för manöverarmar
    material
    Metall
    montering
    By the body
    rörelse manöverhuvud
    Vred
    funktion
    Fjäderretur rulle rostfritt stål med spak
    påverkan av brytare
    Av transportband
    typ av tillvägagångssätt
    Lateral ansats, 2 riktningar
    elektrisk anslutning
    Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    kabelnumrering
    1 gängad ingång för Pg 13,5 kabelförskruvning (ingår) 9…12 mm
    antal poler
    2
    kontaktbestyckning
    2 x 1 C/O
    kontakters isolationsform
    Za
    kontakter drift
    Momentan
    antal steg
    2
    kontaktblock per riktning (manöverkrets)
    1 per riktning
    positiv öppning
    Med
    lägsta vridmoment för utlösning
    1 N.m
    maximal manövreringshastighet
    1,5 m/s
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med IEC 60529
    Teknisk data
    typ av husmaterial
    Zinklegering
    minsta manövreringshastighet
    0,01 m/min
    utlösningsvinkel
    10 ° för felsignalering
    18 ° för stopp av rullbana
    maximala förskjutningsvinkeln
    -90 °
    90 °
    kontakt kodbeteckning
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A överensstämmer med EN 60947-5-1
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A överensstämmer med EN 60947-5-1
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ui] isolationsspänning
    300 V överensstämmer med UL 508
    500 V överensstämmer med NF C 20-040 grupp C
    500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
    500 V 3) överensstämmer med VDE 0110
    motstånd över terminaler
    25 MOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
    25 MOhm överensstämmer med NF C 93-050 metod A
    [Uimp] max stötspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60664
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
    kortslutningsskydd
    10 A säkring Säkring, typ gG
    elektrisk livslängd
    5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 120 V, 4 W, driftklass <3600 cyc/mn, load factor: 0,5, DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 24 V, 10 W, driftklass <3600 cyc/mn, load factor: 0,5, DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, induktiv load type, 48 V, 7 W, driftklass <3600 cyc/mn, load factor: 0,5, DC överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    mekanisk livslängd
    300000 cycles
    märkning
    II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
    bredd
    85 mm
    höjd
    95 mm
    djup
    75 mm
    Miljö
    chocktålighet
    30 gn för 18 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    vibrationsbeständighet
    9 gn (f= 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    skyddsklass mot elektrisk chock
    Klass I överensstämmer med IEC 60536
    Klass I överensstämmer med NF C 20-030
    omgivningstemeperatur vid drift
    -20…60 °C
    skyddsbehandling
    TC
    dammzon
    Zon 21-22
    produktcertifieringar
    INERIS 04ATEX0014X
    IEC-Ex INE 16.0048X
    standarder
    EN/IEC 60079-31
    EN/IEC 60079-0
    direktiv
    2014/34/EU - ATEX directive
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • portugisiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Application XCR limit switch ATEX Dust , with steel operating lever (Version 1.0)
    Application XCR limit switch ATEX Dust , with steel operating lever (Version 1.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XCR...EX limit switches for explosive atmospheres - EU/ATEX type examination certificate (Version 2.0)
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU/ATEX type examination certificate (Version 2.0)
    XCR...EX limit switches for explosive atmospheres - IECEx certificate of conformity (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS...EX, XSAV...EX Proximity Sensors ATEX, Instruction Sheet (Version 06)
    XCR...EX Hoisting limit switches ATEX, Instruction Sheet (Version 05)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XCR...EX limit switches for explosive atmospheres - EU declaration of conformity (Version 2.1)
    XS1M...EX, XS6...EX and XSAV...EX inductive proximity sensors for explosive atmospheres - EU declaration of conformity (Version 2.1)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XCRF17 Metallic Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /