Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XC Special format
Bild av XCRZ42 Schneider Electric

XCRZ42

Bild av XCRZ42 Schneider Electric
XCRZ42

Kontaktblock för XCRT

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110606171
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XC
    serienamn
    Specialformat
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktblock gränsläge med montageplåt
    enhetens korta namn
    XCRZ
    produktkompatibilitet
    XCRT
    elektrisk anslutning
    Skruvöverfallsplintar, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
    antal poler
    2
    kontaktbestyckning
    2 C/O
    kontakter drift
    Momentan
    material i anslutning
    Silverpläterade kontakter
    positiv öppning
    Utan
    Teknisk data
    kontakters isolationsform
    Za
    minsta manövreringshastighet
    0,01 mm/s
    kontakt kodbeteckning
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    motstånd över terminaler
    25 mOhm överensstämmer med IEC 60255-7 kategori 3
    [Ui] isolationsspänning
    300 V överensstämmer med UL 508
    500 V 3) överensstämmer med IEC 60947-1
    500 V överensstämmer med NF C 20-040 grupp C
    500 V överensstämmer med VDE 0110
    300 V överensstämmer med CSA C22.2 No 14
    [Uimp] max stötspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60664
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-1
    kortslutningsskydd
    10 A säkring Säkring, typ gG
    elektrisk livslängd
    5000000 cycles, DC-13 120 V, 4 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 24 V, 10 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, driftklass <60 cyc/mn, load factor: 0,5 överensstämmer med IEC 60947-5-1 appendix C
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Limit switches OsiSense XC Special (Version 1.0)
    Datum 2018-02-28
    Storlek 11 MB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XCRF17 Metallic Limit Switch, Product Environmental Profile (Version 4.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /