Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Preventa XCS
Bild av XCSDMC590L01M8 Schneider Electric

XCSDMC590L01M8

Bild av XCSDMC590L01M8 Schneider Electric
XCSDMC590L01M8

Magnetbrytare 1NC+1NO 24V DC M8-kontakt

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118000209
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Preventa Safety detection
    typ av produkt eller komponent
    Kodad magnetbrytare
    komponentnamn
    XCSDMC
    design
    Rektangular, kompakt
    storlek
    51 x 16 x 7 mm
    kontaktbestyckning
    1 NC + 1 NO
    kontakter drift
    Överlappande
    material
    Plast
    elektrisk anslutning
    Connector on flying lead
    typ av kontakt
    M8
    kabellängd
    0,15 m
    antal poler
    2
    riktningar
    3 riktningar
    Ue märkspänning
    24 V DC
    [Ui] isolationsspänning
    100 V DC
    Teknisk data
    [Sa] garanterat avstånd
    5 mm
    [Sar] garanterat utlösningsavstånd
    15 mm
    maximum [Ie] rated operational current
    100 mA
    [Uimp] max stötspänning
    2,5 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
    motståndet över terminaler
    10 Ohm
    kortslutningsskydd
    500 mA extern patron säkring typ gG (gl)
    material i anslutning
    Rodium
    elektrisk livslängd
    1200000 cycles
    maximal switchande spänning
    100 V DC
    brytförmåga i mA
    0.1...100 mA
    isolationsresistans
    1000 MOhm
    brytförmåga
    10 VA
    växlingsfrekvens
    150 Hz
    säkerhetsnivå
    Kan nå kategori 4 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    Kan nå kategori PL = e med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    Kan nå SIL 3 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten överensstämmer med EN/IEC 61508
    säkerhets tillförlitligthet data
    B10d = 50000000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage
    kapslingsmaterial
    Termoplast PBT
    kablematerial
    PVC
    djup
    7 mm
    höjd
    51 mm
    bredd
    16 mm
    produktens vikt
    0,101 kg
    Miljö
    standarder
    ISO 14119
    UL 508
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/ISO 12100
    produktcertifieringar
    BG
    UL
    CSA
    skyddsbehandling
    TH
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…85 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…85 °C
    vibrationsbeständighet
    10 gn (f= 10…150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    maximum sensitivity to magnetic fields
    0,3 mT
    skyddsklass mot elektrisk chock
    Klass II överensstämmer med EN/IEC 61140
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • portugisiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for XCSDMC590L01M8: coded magnetic switch XCSDMC - 1 NC + 1 NO - staggered - M8 0.15m (Version 2.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XCSDM3/4... and XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XCSDM3/4..., XCSDMC/P/R... coded magnetic switches and XCSZC/P/R... accessories - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Version 1.0)
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - UL certification record (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XCS DMC / DMP / DMR (EAC) Coded magnetic switches, Instruction sheet (Version 06)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - EC/EU declaration of conformity (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-20
    Storlek 195.3 KB
    Katalogsidor
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Sikkerhedskontroller Preventa Safety + Kodet sikkerhedmagnetsswitche (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-20
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /